Voici le facteur de forme nouvelle génération
La ligne de produits NGFF (M.2 Next Generation Form Factor, facteur de forme nouvelle génération M.2) est une transition naturelle de la mini-carte et de la demi mini-carte vers un facteur de forme plus petit en taille et en volume. Wi-Fi, Bluetooth, systèmes mondiaux de navigation par satellite, communication en champ proche, radio numérique hybride, Wireless Gigabit Alliance (WiGig), réseau WAN (Wide Area Network) sans fil et périphériques de stockage à semi-conducteurs. Elle ajoute également des fonctionnalités aux normes PCIe Gen 3, SATA 3, SATA I/O et USB 3.0. Le nouveau facteur de forme plus petit convient aux applications sur les nouvelles plates-formes minces.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs M.2
- Pas de 0,5 mm avec 67 positions
- Conçus pour les modules simple et double face
- Disponibles en différentes options de clavetage pour les cartes de module
- Prise en charge de PCI Express 3.0, USB 3.0 et SATA 3.0
- Choix de la hauteur, de la position, de la conception et de l’option de clavetage
- Disponible en différentes hauteurs
Applications phares
Connecteurs M.2
Alors que le marché évolue vers des solutions plus minces, nous considérons les produits M.2 (NGFF) comme la transition naturelle de la mini-carte PCI express vers un facteur de forme normalisé plus petit.
- Jaren May,
- Chef de produit, appareils grand public