Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Oui
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
7
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
850
-
Tension nominale (max) (VDC):
850
-
Tension nominale (max) (VAC):
850
-
Tension de fonctionnement (VDC):
850
-
Tension de fonctionnement (VAC):
850
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Couleur principale :
Orange
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.6, .8
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.023, .031
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.062, .248
-
Taille du contact :
6.3 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
12 mm [ .472 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
82 mm [ 3.22 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
39.5 mm [ 1.55 in ]
-
Largeur du connecteur :
64.3 mm [ 2.53 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP6K7, IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
108
-
Type de conditionnement :
Boîte