Câble-à-carte
-
Type DRAM :
Petit contour (SO)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du module :
Angle droit
-
Nombre de positions :
260
-
Nombre d'ergot de polarisation :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
Caractéristiques du corps
-
Type d'éjecteur :
Verrouillage
-
Profil de connecteur :
Élevé, Élevé
-
Type de détrompage du module :
Décalage vers la gauche
-
Emplacement des bornes de maintien :
Les deux extrémités
-
Matériau du verrou :
Thermoplastique haute température
-
Matériau des bornes de maintien :
Acier inoxydable
-
Emplacement de l'éjecteur :
Les deux extrémités
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.254 µm [ 10 µin ]
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
-
Type d'insertion :
Cam-In
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type de retenue pour montage PCB :
Cheville de soudure
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette standard
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Axe central (pas) :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensions
-
Hauteur de la pile :
8 mm [ .315 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
8.2 mm [ .322 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine