Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Type DRAM
Petit contour (SO)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du module
Angle droit
-
Nombre de positions
200, 260
-
Nombre d'ergot de polarisation
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
Caractéristiques du corps
-
Type d'éjecteur
Verrouillage
-
Profil de connecteur
Faible, Élevé, Élevé
-
Type de détrompage du module
Décalage vers la droite, Décalage vers la gauche
-
Emplacement des bornes de maintien
Les deux extrémités
-
Matériau du verrou
Thermoplastique haute température
-
Matériau des bornes de maintien
Acier inoxydable, Alliage de cuivre
-
Emplacement de l'éjecteur
Les deux extrémités
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.5
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Flash or
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.127, .254, .381, .76
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
5, 10, 15, 30
-
Type de support mémoire
Carte mémoire
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Montage en surface
-
Type d'insertion
Cam-In
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Type de retenue pour montage PCB
Cheville de soudure
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette inversée, Clavette standard
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier
Noir
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique haute température
-
Axe central (pas) (mm)
.5, 2.1, 3.3, 5.4, 6.1, 7.3
-
Axe central (pas) (in)
.02, .082, .129
Dimensions
-
Hauteur de la pile (mm)
4, 5.2, 8, 9.2
-
Hauteur de la pile (in)
.157, .205, .315, .362
-
Espacement de ligne à ligne
8.2 mm [ .322 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
500, 800, 900
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine, Ruban et bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D33047-SO1339