Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Accessoires perche isolante, Capot isolé
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (AWG/kcmil):
477 (26/7), 477 (30/7), 556 – 556, 636 (26/7), 715 (45/7), 397 (26/7)
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (AWG/kcmil):
636 (30/19 – 24/7), 605 (24/7 – 30/19), 556,5 (30/7), 715 (24/7 – 30/19)
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium) (AWG/kcmil):
795 (26/7), 715 (45/7)
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
32 – 347
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Connexions de transmission et de distribution de réseaux aériens
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 500