Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type DRAM :
Double débit de données (DDR) 3
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
240
-
Orientation du module :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Type d'éjecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.75
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
1.9 mm [ .075 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau