Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques du produit

Supports pour mémoire DDR3

  • Conçus pour accepter les barrettes de mémoire standard JEDEC
  • Modèle vertical à presser disponible
  • Les supports DIMM DDR3 sont proposés en plusieurs hauteurs pour maximiser l’espace sur la carte
  • Pattes des supports verticaux à presser disponibles en trois longueurs pour s’adapter à la plupart des épaisseurs de cartes

168

Nombre de broches de la mémoire

Une barrette DIMM (Dual Inline Memory Module) est un module de mémoire comportant 168 broches. Les barrettes DIMM sont couramment utilisées aujourd’hui et prennent en charge le transfert de 64 bits. Elles constituent le principal type de mémoire depuis que les processeurs Pentium basés sur la technologie Intel P5 ont commencé à gagner des parts de marché.

Options des produits

  • Modèle vertical à presser DIMM DDR3
  • Modèle vertical avec montage en surface pour DIMM DDR3
  • Modèle en angle droit avec montage en surface pour DIMM DDR3
  • Modèle en angle droit avec montage en surface pour Mini DIMM

Applications

Supports mémoires DDR3

  • Ordinateurs portables
  • Ordinateurs de bureau
  • Équipement de communication
  • Serveurs 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type DRAM  Double débit de données (DDR) 3

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre d'ergot de polarisation  1

  • Nombre de baies  2

  • Nombre de rangées  2

  • Nombre de positions  240

  • Orientation du module  Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension DRAM (V) 1.5

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'éjecteur  Nylon haute température | Thermoplastique | Thermoplastique haute température

  • Matériau de l'élément de retenue  Alliage de cuivre | Laiton

  • Emplacement des bornes de maintien  Centre | Les deux extrémités

  • Profil de connecteur  Standard

  • Matériau du verrou  Nylon haute température | Thermoplastique | Thermoplastique haute température

  • Couleur du verrou  Naturel | Noir | Vert

  • Emplacement de l'éjecteur  Les deux extrémités

  • Type de détrompage du module  Décalage vers la gauche

  • Couleur des éjecteurs  Naturel | Noir | Vert

  • Type d'éjecteur  Rotatif | Standard

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or | Or (Au)

  • Matériau du contact  Nickel

  • Type de support  DIMM

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 2.54 | 3

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 100 | 118.1

  • Type de support mémoire  Carte mémoire

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .08 | .38 | .51 | .76

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 3.14 | 15 | 20 | 30

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5 | .75

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.67 | 2.85 | 3.18 | 3.38 | 4

  • Longueur des pattes et des broches (in) .105 | .112 | .125 | .133 | .157

  • Type d'insertion  Insertion directe

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Press-Fit | Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Attache/tige de retenue | Cheville de soudure | Tige de soudure | Verrou de carte

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Montants de localisation

  • Alignement de l'accouplement  Avec | Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Angle de montage  Angle droit | Vertical

  • Type d'alignement de l'accouplement  Centre | Décalage vers la gauche

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon haute température | Thermoplastique

  • Couleur du boîtier  Bleu | Naturel | Noir

  • Axe central (pas) (mm) 1 | 2

  • Axe central (pas) (in) .03 | .039 | .07

Dimensions

  • Diamètre du trou de maintien central (mm) 1.8 | 2.45

  • Diamètre du trou de maintien central (in) .07 | .096

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 21 | 23.1

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .82 | .9 | .91

  • Espacement de ligne à ligne (mm) .95 | 1.45 | 1.9

  • Espacement de ligne à ligne (in) .037 | .05 | .075

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 105 | -55 – 155 | -40 – 85

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 311 | -67 – 221 | -40 – 185

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  50 | 54 | 64 | 480

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau | Plateau | Plateau dur

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D3303-SO1399

Documents associés
Aucun document disponible.

JEDEC est une marque commerciale de son propriétaire respectif.