Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Flex à carte
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Type d'actionneur FPC :
Garniture
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
4
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Emplacement de la connexion :
Partie supérieure
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type de maintien de la connexion :
ZIF (force d’insertion nulle)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
2.56 mm [ .101 in ]
-
Largeur du connecteur :
5.4 mm [ .213 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal