Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur s'accouple avec :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
62
-
Nombre de positions d'alimentation :
62
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de positions doubles :
31
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
1213
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
-
Tension de fonctionnement (V):
400
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.26
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
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
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.85 mm [ .191 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.67 mm [ .79 in ]
-
Axe central des contacts :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Profondeur du logement de la carte :
7.67 mm [ .313 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 90 °C [ -67 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
5