Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type DRAM :
Double débit de données (DDR) 4
-
Système de connecteur :
Carte à barre omnibus
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
288
-
Orientation du module :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Type d'éjecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.75
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.85 mm [ .033 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau dur
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme