Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type DRAM
Double débit de données (DDR) 4
-
Système de connecteur
Carte à barre omnibus, Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'ergot de polarisation
1
-
Nombre de baies
2
-
Nombre de rangées
2
-
Nombre de positions
288
-
Orientation du module
Vertical
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'éjecteur
Thermoplastique haute température
-
Matériau de l'élément de retenue
Acier inoxydable
-
Emplacement des bornes de maintien
Aucun
-
Profil de connecteur
Standard
-
Matériau du verrou
Thermoplastique haute température
-
Couleur du verrou
Bleu, Naturel, Noir
-
Emplacement de l'éjecteur
Les deux extrémités
-
Type de détrompage du module
Décalage vers la droite
-
Couleur des éjecteurs
Bleu, Naturel, Noir
-
Type d'éjecteur
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de support
DIMM
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
3 µm [ 118.1 µin ]
-
Type de support mémoire
Carte mémoire
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.38, .76
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
15, 30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.75
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches
2.1 mm [ .083 in ]
-
Type d'insertion
Insertion directe
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Verrou de carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec, Sans
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Angle de montage
Vertical
-
Type d'alignement de l'accouplement
Décalage vers la droite
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon haute température, Thermoplastique haute température
-
Couleur du boîtier
Bleu, Naturel, Noir, Vert
-
Axe central (pas)
.85 mm [ .033 in ]
Dimensions
-
Diamètre du trou de maintien central
1.2 mm [ .047 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB
20 mm [ .787 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
2.2 mm [ .08 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
80
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau, Plateau, Plateau dur
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D3304-SO1399