Produit | N° de pièce TE | Documents | Système de connecteur | Nombre de positions | Axe central (pas) | Espacement de ligne à ligne | Forme de contact | Type de retenue pour montage PCB | Maintien de la connexion | Type de maintien de la connexion | Courant nominal du contact (max) | Type de montage | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 5747827-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747197-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Carré | Trou de montage | Avec | Verrous à vis femelles, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 1-338168-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Câble-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Insert fileté, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 7-747840-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747827-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Inserts filetés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 788793-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 6-747832-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Inserts filetés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5788795-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 25 | 2.28 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747840-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Sans | - | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747840-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5788792-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.28 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Inserts filetés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5788793-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.28 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 6-338168-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Câble-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Insert fileté, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747250-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Insert fileté, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747467-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Sans | - | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5788792-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.28 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Inserts filetés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5788793-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.28 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 8-338168-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Câble-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Verrous à vis femelles, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5745001-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Carré | Verrou de carte | Sans | - | 6 A | Montage sur panneau et montage sur carte | - | - |
| 5745351-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Carré | Trou de montage | Avec | Vis de montage | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5745990-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Inserts filetés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747467-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Inserts filetés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747840-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Insert fileté, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747840-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 7-747840-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 747250-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 747467-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Câble-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Inserts filetés | 1.2 A, 2 A, 3.1 A | Montage sur carte | - | - |
| 747840-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747250-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747467-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Sans | - | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5-338168-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Câble-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | Rond | Trou de montage | Sans | Trous de montage | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 747840-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Insert fileté, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5745990-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Inserts filetés | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747250-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Insert fileté, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747832-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Inserts filetés, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747832-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 2-338168-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Câble-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Insert fileté, M3 | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 338168-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Câble-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | Rond | Verrou de carte | Sans | Trous de montage | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 3-338168-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Câble-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5745434-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Carré | Trou de montage | Avec | Vis de montage | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 5747840-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Insert fileté, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 747250-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Trou de montage | Avec | Insert fileté, 4-40 UNC | 6 A | Montage sur carte | - | - |
| 747840-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Carte-à-carte | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | Rond | Verrou de carte | Avec | Verrous à vis femelles, fixés | 6 A | Montage sur carte | - | - |