Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Embase de relais fiche à fiche
-
Système de connecteur
Fil à panneau
-
Étanche
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu, Jaune, Naturel, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Type de contact
Broche
-
Maintien des contacts
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Loquet de verrouillage
-
Type de fonction du montage panneau
Verrous
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
-
Serre-câble
Sans
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon 66, Nylon 66
-
Axe central (pas)
2 mm [ .078 in ]
Dimensions
-
Largeur du connecteur
6 mm [ .236 in ]
-
Hauteur du connecteur
12 mm [ .472 in ]
-
-
Longueur du connecteur (mm)
11.78, 13.78, 15.78, 17.78, 19.78, 21.78, 23.78, 25.78, 27.78, 29.78, 31.78, 33.78, 7.78, 9.78
-
Longueur du connecteur (in)
.306, .385, .463, .542, .621, .699, .778, .857, .936, 1.014, 1.093, 1.172, 1.251, 1.329
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
Certifié UL
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac et boîte
-
Quantité par emballage
300
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-3980655-RHAWP