Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

Coupes-batteries haute tension KISSLING

  • Boîtier étanche conformément aux normes IP67 et IP6K9K 
  • Résistant aux chocs allant jusqu’à 50 G et aux vibrations allant jusqu’à 4 G 
  • Conçu pour des températures extrêmes de -40 °C à +85 °C 
  • Tension maximale du contact de 1000 VCC à 7000 m 
  • Peut être monté selon n’importe quelle orientation 
  • Assurent la sécurité des travailleurs et des véhicules grâce à des poignées amovibles ou qui permettent « consignation/verrouillage »  

Applications types

Coupes-batteries haute tension KISSLING

  • Coupe l’alimentation principale ou l’alimentation du système d’accessoires pour une maintenance en toute sécurité.
  • Coupe la batterie pour protéger les équipements des véhicules
  • Protège contre le vol et l’utilisation non autorisée des véhicules ou de l’équipement.

+85°C

Température de fonctionnement maximale

5x

Niveau de courant continu géré par nos commutateurs jusqu’à 10 secondes en tant que courant de surcharge.

500 A

Capacité maximale

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Composant étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de pôles  1

  • Nombre de contacts auxiliaires  1, 0

  • Option de la clé de contact  Amovible sans chaîne, Non amovible

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal du contact du commutateur principal (A) 250, 400, 500

  • Tension de fonctionnement (VDC) 80, 1000

Caractéristiques du corps

  • Couleur de la poignée  Orange

Fixation mécanique

  • Type de poignée de commande  Levier

  • Taille du filetage du raccordement  M10, M8

  • Option de montage  Collerette longue, Collerette ronde, Montage sur centre

Dimensions

  • Distance axiale entre les trous de vis de bride  38 mm [ 1.49 in ]

  • Diamètre des trous de vis  7 mm [ .27 in ]

  • Diamètre des trous de vis (mm) 7

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AL4-HVBDS

Documents associés
Aucun document disponible.