Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Partiellement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  4, 5, 7, 9

  • Nombre de positions chargées  4, 5, 7, 9

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Horizontal

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 125

  • Tension de fonctionnement (VAC) 125

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 3.7, 4.2

  • Longueur de la surface de connexion (in) .165

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 1, 1 – 2

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) 1, 1 – 2

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant, Mat

  • Forme de contact  Carré, Rond

  • Diamètre de la broche d'accouplement  .6 mm [ .024 in ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.95

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.95

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement  .6 mm [ .024 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Cheville de soudure, Verrou de carte

  • Maintien de la connexion  Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  6T PA(GF), Nylon

  • Axe central (pas) (mm) 2

  • Axe central (pas) (in) .078, .079

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) .8

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .031, .031 – .063

  • Longueur du connecteur (mm) 5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8

  • Longueur du connecteur (in) .228, .307, .385, .386, .464, .465, .543, .622, .701, .779, .78

  • Hauteur du connecteur (mm) 5.8, 9

  • Hauteur du connecteur (in) .228, .354

  • Largeur du connecteur (mm) 5.8, 9

  • Largeur du connecteur (in) .228, .354

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Couvercle Pick and place

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  500, 2000, 2500

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Ruban

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7017-H342

Documents associés
Aucun document disponible.