Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

 

Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations. 

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Étanche  Non

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2

  • Nombre de positions  6, 8, 10, 12, 16

Caractéristiques électriques

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

  • Type de contact  Support

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Serre-câble  Sans

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Matériau du boîtier  PBT GF

  • Configuration de l'entrée du boîtier  Extrémités fermées (les deux)

Dimensions

  • Hauteur du connecteur  17.8 mm [ .701 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 8.42, 10.96, 13.5, 16.04, 21.12

  • Longueur du connecteur (in) .331, .431, .531, .631, .831

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 24, 28 – 26

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1, 1.2

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .039, .047

  • Dimension du fil (mm²) .08 – .15, .12 – .24

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Lot, Pièce détachée

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM74-H3401J

Documents associés

Dessins techniques de produits