Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les embases AMPSEAL PCB sont disponibles en versions verticale et à angle droit et avec ou sans joint de collerette.

Embases de connecteur

AMPSEAL

Le système de connecteurs AMPSEAL offre des embases capables de résister à des températures et à une humidité extrêmes, y compris des températures jusqu’à 125 °C pour les contacts plaqués or.

 

Ce système est conçu pour les applications électriques sur le moteur ou la transmission, sous le capot, pour les unités de commande de puissance, les tabliers, sur le châssis ou dans la cabine des véhicules utilitaires lourds.

Principales caractéristiques des embases AMPSEAL PCB

  • Convient aux contacts de 1,3 mm (jusqu’à 17 ampères en or, jusqu’à 8 ampères en étain).
  • 16-24 AWG (1,25-0,50 mm²)
  • Agencements à 8, 14, 23 et 35 cavités
  • Montage pour circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • Le verrou à clavette intégré garantit l’alignement et le maintien du contact
  • Accessoires disponibles : décharge de fil, joints d’embase

Embases polyvalentes

Nos embases PCB peuvent être utilisées dans des environnements à haute température, tels que sous le capot de poids lourds, les bus, les véhicules tout-terrain, les applications de BTP, agricoles, l´exploitation minière, les véhicules de secours, la sylviculture, les loisirs, la marine, les motos, la production d’énergie ou les chariots élévateurs.

  1. Présentation et instructions de montage du connecteur AMPSEAL (anglais)

Découvrez nos connecteurs AMPSEAL, conçus pour les applications de câble à carte dans des environnements difficiles. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur AMPSEAL ?

R :     Les connecteurs AMPSEAL offrent une fiabilité à toute épreuve et une étanchéité à l’environnement. Ils sont disponibles dans des fiches de câble et des embases pour montage sur carte PCB conçues pour résister aux applications sous le capot à haute température.

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs AMPSEAL ?

R :     Poids lourds, bus, véhicules tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, chariot élévateur, loisirs, marine, motos, production d’énergie

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS AMPSEAL

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  1, 2, 4, 5, 6

  • Couleur principale  Bleu, Gris, Naturel, Noir, Orange

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 8, 17

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257, -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM78-H342

Documents associés