Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
TO-8
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu | Jauge
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
Dimensions
-
Diamètre du produit
11,4 mm [ 0,448 in ]
-
Hauteur
19.4 mm [ .763 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (psi)
2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 100
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
100 mV
-
Précision de la pression
±0,1 % plage de non-linéarité
Autre
-
Options du capteur
Sans option