Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les boîtiers DEUTSCH DT sont disponibles en plusieurs versions, conçues pour la flexibilité et la performance.

Vue d’ensemble de la série

  • Compatible avec les tailles de contact de 16 (13 ampères)
  • 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
  • Agencements à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités
  • Montage en ligne, sur collerette ou circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • Les clavettes garantissent l’alignement et le maintien des contacts
  • Accessoires disponibles : capots, embouts, capuchons anti-poussière, joints, clips de montage
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur de la gamme DEUTSCH DT (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DT ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH DT étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil. Les connecteurs DT sont utilisés dans des applications en environnement difficile où une simple petite dégradation de la connexion peut s’avérer critique.

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DT ?

R :     Camion, autobus, véhicule tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, moto

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS DEUTSCH DT

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Système de connecteur  Barres omnibus à fil, Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Barre omnibus, Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Modification du connecteur  (1) Bus à 2 broches, Collerette scellée, capuchon d’extrémité

  • Code du joint du connecteur  Joint E

  • Position de la cavité vide  0

  • Nombre de positions  2, 12

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (V) 12, 24, 48

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Gris, Marron, Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche

  • Taille du contact  Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.5, 1.59

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .06, .063

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Polarisation

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur barre omnibus, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 GF15, PA GF

  • Axe central (pas) (mm) 4.44, 5.46, 5.5, 9.12

  • Axe central (pas) (in) .175, .215, .216, .359

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.23 – 3.68, 1.4 – 2.5, 1.35 – 3.05

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .088 – .145, .053 – .12, .055 – .1

  • Largeur (mm) 17.15, 40.56, 46.2, 51.5, 88.34

  • Largeur (in) .675, 1.597, 1.81, 2.028, 3.478

  • Dimension du fil (AWG) 20 – 14

  • Hauteur du connecteur (mm) 17, 17.02, 22.25, 38.99, 44.07, 60.2

  • Hauteur du connecteur (in) .669, .67, .876, 1.535, 1.735, 2.37

  • Espacement de ligne à ligne  4.45 mm [ .175 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .52 – 1.3

  • Longueur (mm) 17.1, 44.02, 46.18, 47.19, 50.62, 51.89

  • Longueur (in) .673, 1.733, 1.818, 1.858, 1.993, 2.043

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  Non testé, Test de flamme de 12 mm conformément à la norme UL-94, UL 94V-0

  • Indice IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  SAE J2030

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Sac

  • Quantité par emballage  1, 96, 100, 250, 950

Autre

  • Réparable  Non, Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D487-CH8172

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.