Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Il est disponible dans les plages dynamiques ±10g et ±50g et offre une réponse en fréquence plate à 6 kHz. L’accéléromètre présente une construction hermétique dans une configuration d’embase TO-8.

Le modèle 808 intègre un cristal piézo-céramique stable et un amplificateur de convertisseur de charge intégrée dans un boîtier 100 % blindé adapté à de nombreuses applications OEM intégrées. L’accéléromètre est proposé en deux configurations : une pour le montage adhésif et une pour le montage de goujons.

AVANTAGES

  • Accéléromètre série TO-8 
  • Interface IEPE à 2 fils 
  • Applications intégrées, à faible coût 
  • Large bande passante jusqu'à 6 kHz
  • Plage ±10 g et ±50 g
  • Large bande passante allant jusqu’à 6 kHz
  • Hermétique
  • Plage de fonctionnement de -40 °C à +100 °C
  • Conception de boîtier avec mise à la terre
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Intégré

  • Type d'accéléromètre  IEPE

  • Type de produit  Accéléromètre piézoélectrique

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids (g) 20

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Caractéristiques électriques

  • Courant d'excitation (mA) 2 – 10

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 18 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±5

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération globale (±) (g) 10 – 50

  • Plage de sensibilité (mV/g) 100 – 500

  • Plage d'accélération (±) (g) 10, 50

  • Sensibilité (mV/g) 100, 500

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CA

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 1 à 3 000

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis, Adhésif

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EAC0010

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue