Capteurs de vibrations sans fil pour la maintenance conditionnelle
Nous concevons et fabriquons des capteurs de vibrations et des accéléromètres qui utilisent des communications sans fil et intègrent un microcontrôleur pour pouvoir configurer le traitement et la compensation des signaux. Les dispositifs uniaxiaux et triaxiaux avec détection de température intégrée offrent la flexibilité nécessaire pour traiter toutes les applications de maintenance conditionnelle. Nos capteurs sont conçus pour résister à des environnements difficiles et sont certifiés pour fonctionner dans des endroits dangereux et dans des atmosphères explosives.
Les capteurs de vibrations apportent un nouveau niveau de capacité et de commodité pour nos clients. Les capteurs sont alimentés par batterie et communiquent sans fil, ce qui permet une installation rapide et peu coûteuse. Une variété d'accessoires de montage est disponible pour simplifier leur installation sur les machines des usines. Les protocoles de communication LoRaWAN™ et Bluetooth à basse consommation (BLE) sont disponibles pour un transfert de données pratique. Un microcontrôleur incorporé effectue une transformation de Fourier rapide (FFT) du signal de sortie, et le format des données de sortie ainsi que l'intervalle de transmission peuvent être configurés par le client pour convenir à son application. Le boîtier avec indice de protection IP66/IP67 permet une utilisation dans des environnements difficiles et hostiles.

Nouveau produit
Gamme de capteurs de vibrations sans fil 8xx1N
La nouvelle gamme de capteurs de vibrations sans fil 8xx1N de TE combine un accéléromètre piézoélectrique, une analyse des données de fréquence et plusieurs options de transmission sans fil, le tout dans un appareil compact fonctionnant sur batterie qui mesure à la fois les vibrations et les données de température. Elle a été conçue pour les environnements difficiles et est certifiée pour fonctionner dans des endroits dangereux (certifications ATEX, ICECx et CSA).
Caractéristiques
- Modèle compact
- Durée de vie de la batterie jusqu'à 4 ans
- Température de fonctionnement de -40 à +60 °C
- Fréquence de résonance 35 kHz
- Analyse du signal FFT intégrée
- Système de fixation : par goujon, aimant ou adhésif
- Famille 89xxN conçue pour la transmission de données sur les réseaux LoRaWAN et la configuration des périphériques sur les réseaux LoRaWAN ou Bluetooth basse consommation (v5.0)
- Famille 85xxN conçue pour la transmission de données et la configuration des dispositifs sur les réseaux Bluetooth basse consommation (v5.0)
- Options de détection à un axe (uniaxiale) ou à 3 axes (triaxiale) disponibles
- Modèles disponibles avec HazLoc ou non-HazLoc
- Compatible avec l'application SensorConnect de TE
Applications recommandées
- Maintenance conditionnelle
- Moteurs électriques
- Équipement pétrolier et gazier
- Centrales thermiques à combustion interne
- Pompes pour liquides
- Compresseurs
- Équipement d'usine
- Robots et cobots
- Véhicules guidés autonomes
- Équipement CVCR

À mesure que l'Internet industriel des objets (IIoT) continue d'évoluer, une demande croissante pour des systèmes de surveillance de l'état à distance se développe au sein de différents secteurs d'activité. La série de capteurs de vibrations sans fil de TE Connectivity vous permet de surveiller et d'analyser facilement et de manière fiable vos équipements indispensables, depuis n'importe où et à tout moment.