Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de produit  Boîtier

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type de force d'insertion  Force d’insertion nulle (ZIF), Normal

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 50, 58, 60, 66, 70

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 5000

  • Tension de tenue diélectrique (max) (VAC) 720

  • Tension de fonctionnement (VAC) 300

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Détente, Fenêtre de détente, Verrou

  • Type de fonction du montage panneau  Oreilles de montage

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon, Nylon GF, PBT GF, Polyamide, Thermoplastique

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Entrée du câble FFC  Droit, Vertical

Dimensions

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 105, -40 – 105, -55 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -85 – 221, -40 – 221, -67 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 100, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000

  • Type de conditionnement  Boîte, Carton, Emballage, Kit, Sac

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-F439-R2435254

Documents associés
Aucun document disponible.