![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/FFC-470X445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solutions pour câbles méplats souples conçues pour la flexibilité et la durabilité
Notre gamme FFC comprend une variété de connecteurs de câbles méplats souples câble à carte et câble à câble haute densité conçus pour l’assemblage automatisé. Notre gamme inclut des produits fil-à-carte pour ligne centrale de 2,54 mm [0,1 po] et 1,27 mm [0,05 po], ainsi que des produits fil-à-fil pour ligne centrale de 2,54 mm [0,1 po]. Les boîtiers de prises femelles s’accouplent non seulement avec les porte-broches, mais également avec une gamme d’en-têtes de carte de circuit imprimé provenant d’autres familles de produits TE, y compris les connecteurs AMPMODU et AMP-LATCH. Nos produits FFC comprennent le système de connecteurs FLEXPAC hautes performances, le système de connecteurs spécialisés TRIOMATE et une famille de connecteurs ZIF.
Caractéristiques du produit
Connecteurs FFC
- Élimination du dénudage et du placage des câbles
- Application séquentielle à grande vitesse des contacts à plusieurs sertissages
- Underwriters Laboratories Inc., n° de dossier E28476
- Rapport CSA n° LR 7189A-91
- Boîtiers à une et deux rangées : simples et à verrou
- Options de contact à languette de soudure, broche, prise femelle, bord de carte
- Possibilité de mélanger des contacts pour câble FFC et fil rond
Ce guide de référence rapide couvre non seulement les connecteurs FFC, mais comprend également des informations sur les connecteurs FLEXPAC et TRIO-MATE, ainsi que sur une famille de connecteurs enfichables sans effort (ZIF).
Options de la gamme de produits
Connecteurs de câbles méplats souples (FFC)
-
Contacts FFC
La conception à plusieurs sertissages existe sur tous les contacts FFC pour ligne centrale de 1,27 mm [0,05 po] et 2,54 mm [0,1 po]. Quatre tiges de sertissage sont utilisées sur le conducteur et l’isolation du câble, pour une fiabilité électrique et mécanique optimale. Fourni sous forme de bande sur bobines pour terminaison séquentielle.
-
Boîtiers FFC
Les boîtiers FFC sont chargés avec l’assemblage de câble FFC préparé avant que l’assemblage ne soit accouplé avec un en-tête latéral de carte (dans les solutions fil-à-carte) ou un autre assemblage de câbles FFC (dans les solutions fil-à-fil). Les boîtiers sont disponibles en versions standard ou mince, à une ou deux rangées, avec ou sans verrouillage, et avec ou sans pattes de montage.
-
Connecteurs FFC FLEXPAC
Solution d’interconnexions polyvalentes pour les applications hautes performances. Ces interconnexions combinent la technologie de câble conducteur plat à une variété de styles de terminaisons de contacts et de connecteurs. Accouplées à des en-têtes de verrouillage polarisés, elles permettent la spécification d’assemblages conçus sur mesure pour application carte-à-carte spécifique.
-
Connecteurs ZIF
Les connecteurs enfichables sans effort (ZIF) permettent une insertion facile du câble et offrent une connexion fiable.
-
Connecteurs Trio-Mate
Acceptent les câbles FFC, les circuits gravés souples ou les circuits de commutation à membrane. Zone de contact 0,13 mm à 0,38 mm [0,005 po à 0,015 po] d’épaisseur. Force d’extraction élevée.
↑
Emballage haute densité
↓
Conception bas profil
↔
Grande variété d’options de boîtier
Sélectionner des applications
Connecteurs FFC
- Interrupteurs à membrane
- Affichages
- Commandes industrielles
- Équipement de test
- Imprimantes jet d’encre, laser et 3D
- Ordinateurs de bureau et portables
- Lecteurs de disque
- Systèmes de données
- Appareils
- Appareils médicaux
Foire aux questions
Q : Vous êtes à la recherche d’une solution de terminaison à sertir ou d’une solution de couplage direct de câble ?
R : Les produits FCC de TE peuvent s’adapter aux deux styles de terminaison. Nos offres FFC et FLEXPAC standard peuvent convenir aux terminaisons à sertir, tandis que nos offres TRIO-MATE et ZIF peuvent convenir à le couplage direct des câbles.
Q : Quel type de câble souhaitez-vous terminer ?
R : L’offre FFC de TE, ainsi que son produit dérivé FPC, peuvent répondre à vos besoins en matière de terminaison de câble.
EN SAVOIR PLUS SUR LES CONNECTEURS DE CÂBLES MÉPLATS SOUPLES (FFC)