Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type d'insert
Insert pour contacts
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d'alimentation (V)
250
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche, Support
-
Configuration des pôles
108
-
Courant nominal du contact (max) (A)
10
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Cosse à sertir
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
26 – 14
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
5
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-H3399-IN722B