Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La nouvelle gamme d’inserts pour connecteurs robustes de TE Connectivity est conforme à la norme EN45545 Norme européenne sur l’ignifugation des matériaux et produits du matériel roulant ferroviaire. Les nouveaux inserts de TE répondent aux exigences R22 et R23 définies au niveau HL3. Ils ont une plage de température de fonctionnement qui s’étend de -40 à 125 degrés Celsius. Les inserts modulaires offrent aux clients un haut niveau de flexibilité lors de la configuration des systèmes de connexion ferroviaires. Ils peuvent être configurés pour contenir de 1 à 216 broches et permettre la transmission du signal, des données et de l’alimentation via un seul connecteur.

16 A

Courant nominal (A)

500 V

Tension du circuit d’alimentation (V)

-40 °C

Température de fonctionnement minimale

125 °C

Température de fonctionnement maximum

SPÉCIFICATIONS

  1. EN45545 : Protection contre les incendies des véhicules ferroviaires – Applications ferroviaires
  2.  EN61984 : Connecteurs – exigences de sécurité et essais 
  3. EN 50467 : Connecteurs électriques – exigences et essais – Applications
    ferroviaires
  4. CEI 60512 : Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et
    mesures
  5. CEI 60664-1 : Coordination de l’isolation des équipements dans les systèmes à basse
    tension (partie 1)
  6. EN 61373 : Matériel roulant – Essai de chocs et de vibrations –
    Applications ferroviaires

APPLICATIONS

Matériel roulant :
1. Convertisseurs de traction
2. Distribution de puissance
3. Cavaliers inter-voitures
 

AVANTAGES

  1. Respect des règles de sécurité
  2. Raccordement électrique fiable
  3. Grande flexibilité et possibilité de créer une interface personnalisée
  4. Gain de temps grâce à l’assemblage facile des inserts modulaires
  5. Réduction des coûts d’installation grâce à la conception modulaire du système
     
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type d'insert  Insert pour contacts

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  10, 18, 32, 46

Caractéristiques électriques

  • Tension du circuit d'alimentation (V) 500

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Configuration des pôles  10, 18, 32, 46

  • Courant nominal du contact (max) (A) 16

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Cosse à sertir

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 12

  • Dimension du fil (mm²) .14 – 4

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  5, 10

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H3399-IN722

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue