Applications
Q : Qu'est-ce qu'un connecteur LEAVYSEAL ?
R : Nos connecteurs étanches à l'environnement LEAVYSEAL sont conçus pour des connexions câble-à-câble, câble-à-carte et câble-à-appareil. Les connecteurs LEAVYSEAL sont utilisés dans des applications en environnement hostile où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.
Q : Pour quelles industries les connecteurs LEAVYSEAL sont-ils destinés ?
R : Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d'urgence, foresterie, loisirs, marine, motos.
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs LEAVYSEAL ?
R : Les connecteurs LEAVYSEAL offrent fiabilité et performance au niveau du moteur ou de la transmission, sous le capot, les cloisons, les unités de contrôle de puissance, le châssis ou la cabine. Les connecteurs LEAVYSEAL offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et sont robustes. Les boîtiers rectangulaires en thermoplastique offrent une large plage de températures d'utilisation, et les joints d'interface et de fil en silicone permettent aux connecteurs de résister à des conditions de température et d'humidité extrêmes. Les connecteurs intègrent un levier pour l'accouplement et un dispositif de verrouillage secondaire intégré pour l'alignement et le maintien des contacts.
Q : Quels sont les principaux avantages d'utiliser les clips de verrouillage LEAVYSEAL dans les applications industrielles ?
R : Les clips de verrouillage LEAVYSEAL offrent un montage sûr et stable pour les connecteurs, réduisant ainsi le risque de déconnexions accidentelles dans les environnements soumis à de fortes vibrations ou à des conditions difficiles. Leur construction robuste et leur conformité aux normes de l'industrie en font un choix fiable pour préserver l'intégrité de la connexion.
Q : Pourquoi le choix du matériau est-il important pour les clips de verrouillage LEAVYSEAL ?
R : L'utilisation de matériaux très résistants et ignifugés comme le PA GF et le PBT GF assure la longévité et la sécurité, ce qui permet aux clips de verrouillage de résister à des environnements difficiles et de répondre à des normes de sécurité rigoureuses.
Q : En quoi les capots de connecteur LEAVYSEAL sont-ils adaptés aux environnements difficiles ?
R : Les capots de connecteur LEAVYSEAL offrent des indices IP69K, ce qui permet de bénéficier d'une protection robuste contre l'eau, la poussière et autres contaminants. Ils conviennent donc aux applications où les connecteurs sont exposés à des conditions environnementales extrêmes, comme ceux rencontrés notamment par les poids lourds, les machines agricoles et les engins de chantier.
Q : Comment les capots de connecteur LEAVYSEAL permettent-ils d'améliorer la longévité des connexions électriques ?
R : Ces capots sont fabriquées à partir de matériaux ignifugés de haute qualité qui résistent aux environnements difficiles et aux températures élevées. Ils permettent d'éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, prolongeant ainsi la durée de vie des connexions électriques dans les applications exigeantes.
Q : Quels sont les avantages d'utiliser les capots de connecteurs LEAVYSEAL dans les transports industriels et commerciaux ?
R : Les capots de connecteur LEAVYSEAL offrent une protection mécanique et réduisent les contraintes, ce qui permet de limiter les besoins de maintenance et les temps d'immobilisation opérationnelle. Leur compatibilité avec divers accessoires et leur capacité à gérer des conditions extrêmes en font un excellent choix pour le maintien de systèmes électriques fiables dans le transport industriel et commercial.
Q : Quels sont les avantages des accessoires de montage LEAVYSEAL dans les applications industrielles ?
R : Les accessoires LEAVYSEAL permettent un montage stable et sûr des connecteurs, ce qui est crucial dans les environnements soumis à de fortes vibrations ou à des contraintes mécaniques. Leurs matériaux durables et leur conformité aux normes de l'industrie leur permettent de fonctionner de manière fiable même dans des conditions exigeantes.
Q : Quels sont les différents types d'accessoires de montage LEAVYSEAL ?
R : Les accessoires de montage LEAVYSEAL comprennent une variété d'options telles que des clips, des brides et des supports, permettant une installation flexible et une fixation sûre des boîtiers de connecteurs dans différents contextes.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs LEAVYSEAL ?
R : Les principales caractéristiques des connecteurs LEAVYSEAL sont les suivantes :
- Accepte les tailles de contact 6,3/4,8K (jusqu'à 40 ampères), 2,8 (jusqu'à 40 ampères – pour LEAVYSEAL jusqu'à 30 ampères) et 1,5K (jusqu'à 20 ampères)
- 6,00 à 0,20 mm²
- Dispositions des cavités 15, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92 et 120
- Montage en ligne, sur collerette ou pour circuit imprimé
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Levier d'accouplement
- Le verrouillage secondaire intégré confirme l'alignement et le maintien des contacts
Performances et caractéristiques
Q : Quelle est la plage de température de fonctionnement des connecteurs LEAVYSEAL ?
R : Les connecteurs sont conçus pour fonctionner à des températures allant de -40°C à +140°C. Voir les spécifications des produits individuels pour une gamme spécifique.
Q : Quelle est la durée de vie des connecteurs LEAVYSEAL ?
R : Jusqu'à 20 cycles (étain), 50 cycles (argent) et 100 cycles (or), voir les spécifications individuelles du produit pour en savoir plus.
Q : Quelle est la résistance d'isolation des connecteurs LEAVYSEAL ?
R : 500 volts CC, voir les spécifications individuelles du produit pour connaître les conditions de test.
Q : Quel est l'indice de protection des connecteurs LEAVYSEAL contre les intrusions ?
R : Indice de protection IP67, IP69K avec coque
Q : Quelle est la tension de tenue du diélectrique des connecteurs LEAVYSEAL ?
R : Aucun claquage ni rupture entre les contacts adjacents et le contour extérieur du boîtier à 500 V CA à 50 ou 60 Hz pendant 60 secondes.
Q : Quel est l'indice d'inflammabilité des connecteurs LEAVYSEAL ?
R : Un modèle avec un matériau classé UL 94 V-0 est disponible.
Q : Quelle est la tension nominale des connecteurs LEAVYSEAL ?
R : 42 volts CA/CC
Q : Comment les clips de verrouillage LEAVYSEAL gèrent-ils les températures extrêmes ?
R : Ces clips de verrouillage sont conçus pour fonctionner dans une large gamme de températures allant de -40°C à +140°C (-40°F à +284°F). Ils conviennent donc aux applications impliquant des chaleurs ou des froids extrêmes tels que rencontré dans l'industrie automobile et les machines industrielles.
Matériaux
Q : À partir de quel matériau les boîtiers des connecteurs LEAVYSEAL sont-ils fabriqués ?
R : Les boîtiers des connecteurs LEAVYSEAL sont fabriqués en PBT renforcé de fibre de verre.
Q : À partir de quel matériau les verrouillages secondaires des connecteurs LEAVYSEAL sont-ils fabriqués ?
R : Les verrouillages secondaires des connecteurs LEAVYSEAL sont fabriqués en PBT renforcé de fibre de verre.
Q : À partir de quel matériau les joints des connecteurs LEAVYSEAL sont-ils fabriqués ?
R : Les joints des connecteurs LEAVYSEAL sont fabriqués en silicone.
Q : Pourquoi le choix du matériau est-il important pour les clips de verrouillage LEAVYSEAL ?
R : L'utilisation de matériaux très résistants et ignifugés comme le PA GF et le PBT GF procure longévité et sécurité, permettant aux accessoires de montage de résister à des environnements difficiles et de maintenir des connexions sûres.