Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Position angulaire sans contact
  • Conception optimisée pour la linéarité
  • Haute précision
  • Fonction d'autodiagnostic 
  • L'utilisateur dispose d'un contrôle sur l'évaluation du signal
  • Boîtier SO8 fiable
  • Plage de températures de fonctionnement étendue : -40 °C à 150 °C
  • Idéal pour les environnements difficiles grâce au principe de détection magnétique
  • Conforme à la Directive RoHS (sans plomb)
  • Vitesse de rotation élevée possible
  • Mesure d'angle absolue et incrémentielle

Applications

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur d’angle magnétique

  • Boîtier du capteur  SO8

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement type (V) 5

  • Courant moyen type (mA) 1.6

Conditions d’utilisation

  • Plage de détection (°) 0 – 180

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Amplitude typique du signal (mV/V) 11

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MRS0005

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue