Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L’accéléromètre 3801A intègre des butées mécaniques pour une protection sur la portée jusqu’à plus de 10 000 g.  Le modèle 3801A est proposé dans des gammes de ±2 à ±2 000 g et est amorti au gaz pour fournir une large réponse en fréquence. L’accéléromètre est compensé en température pour fournir une sortie stable sur l’environnement d’exploitation.

AVANTAGES

  • Plage dynamique de ±2 g à ±2000 g
  • Protection contre les chocs de 10 000 g
  • Hermétiquement scellé
  • Amortissement gazeux
  • Sortie mV
  • Réponse CC
  • Montage sur goujons

FAQ

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un accéléromètre ?

Les accéléromètres mesurent l’accélération ou les vibrations d’un appareil ou d’un système. Physiquement, l’accéléromètre peut être considéré simplement comme un poids sur un ressort relié à un cadre. Si le cadre est soumis à un mouvement, la masse reste immobile jusqu’à ce que le ressort, en s’étirant, exerce une force suffisante sur la masse pour la faire bouger.

 

Quelle est la différence entre les accéléromètres piézoélectriques (PE), piézorésistifs (PR) et à capacité variable (VC) ?
Le mot « piézo » vient du mot grec « piezein » qui signifie appuyer ou presser. Dans ce cas, il s’agit d’une caractéristique de base du matériau ; lorsqu’ils sont pressés ou soumis à une force, les matériaux piézoélectriques (PE) génèrent une charge électrique et les matériaux piézorésistifs (PR) présentent un changement de résistance. Les capteurs à capacité variable (VC) sont essentiellement des accéléromètres qui dérivent la mesure de l’accélération d’un changement dans la capacité d’une masse sismique se déplaçant entre deux plaques de condensateur parallèles. Ce sont les principes de fonctionnement de la plupart des accéléromètres utilisés aujourd’hui.

 

À quoi fait référence le terme amortissement dans les accéléromètres piézorésistifs ?
En fournissant un espace étroit entre deux grandes plaques mobiles, l’air est déplacé, et ce déplacement ralentit le mouvement de la masse, amortissant ainsi le mouvement. Si l’écart n’est pas bien contrôlé, l’accéléromètre piézorésistif peut être soit grossièrement sous-amorti, soit sur-amorti. Le problème avec l’amortissement excessif est la perte de bande passante utile pour le capteur. Pour les appareils sous-amortis, l’accéléromètre est plus sujet à la distorsion et à la rupture du signal lorsqu’il est excité près de la réponse maximale. Par exemple, un appareil avec un Q de 10 indiquera un gain 10 fois supérieur à la résonance et une entrée d’accélération de 1 g excitera la masse sismique à 10 g.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 5 broches

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±25

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 5 – 10

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.1

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-1 000 à 0-5 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  20 g [ .7 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Bornage

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000

  • Sensibilité (mV/g) .1 | .3 | .7 | 1.5

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit