Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
L’ensemble détecteur EPM-5000 utilise une photodiode diffusée planaire en silicium spécialement conçue pour les applications médicales. Il présente un haut rendement et une réponse rapide.

Avec plus de 27 ans de fiabilité et de savoir-faire reconnus, TE a conçu des capteurs SMT avec la meilleure flexibilité de leur catégorie pour s’adapter à plusieurs options de longueur d’onde.  Notre aptitude à fournir des composants et des ensembles complets de capteurs fait de nous un partenaire de premier plan pour les applications d’oxymétrie de pouls qui nécessitent des degrés élevés de précision, de durabilité et de performance. L’ensemble détecteur EPM-5000 utilise une photodiode diffusée planaire en silicium spécialement conçue pour les applications médicales. Il présente un haut rendement et une réponse rapide. L’ensemble détecteur EPM-5001 est adapté spectralement aux ensembles émetteurs ELM-5001 et ELM-5002.

Avantages

  • Réponse rapide
  • Adapté à l’émetteur 660 nm
  • Haut rendement
  • Lentille époxy transparente
  • Conditionnement compact
  • Zone active : 8,07 mm2

Applications

  • Oxymétrie de pouls
  • Sondes réutilisables doigt/oreille SpO2
  • Sondes papillon ou bande jetable SpO2
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  CMS

  • Type de capteur  Détecteur photo-optique

Dimensions

  • Longueur (mm) 4

  • Hauteur (mm) 4.8

  • Largeur (mm) 1,3

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTO0005

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue