Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Évaluations

  • ATEX / IECEx : Ex db IIC T5 Gb (Ta = -40 °C à +85 °C)
  • ANSI/ISA-12.27.01.2003 certifié « Single Seal » (aucun joint secondaire n’est nécessaire)
  • Approuvé par l’ABS (American Bureau of Shipping)
barre horizontale

Avantages

  • Compensation ASIC
  • Performances exceptionnelles pour la température
  • Grande plage de températures de fonctionnement
  • Excellente précision
  • Haute pression d’épreuve et de rupture
  • Alliages exotiques disponibles (contactez-nous pour connaître les options disponibles)
barre orange

Applications

  • Optimisation des puits
  • Oléoducs et gazoducs
  • Plateformes de forage
  • Marine et Offshore
  • Stations de remplissage de GNC/hydrogène
  • Cabines de peinture
  • Unité de télémétrie à distance
  • Forage et exploitation minière en climat froid
  • Instrumentation de panneau
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Jauge, Jauge étanche

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 2 m

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Dimensions

  • Diamètre du produit  25,4 mm [ 1 in ]

  • Longueur (mm) 2077,7, 2080,2

  • Longueur (in) 81,8, 81,9

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 13.78, 344.73, 517.1

  • Pression (psi) 200, 5000, 7500

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min, 2X nominal

  • Précision de la pression  ±0.1% FSO

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Antidéflagrant

Autre

  • Options du capteur  Protection IP65

  • Taille nominale du filetage  1/2 MNPT, 1/4 MNPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0054

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Fiches d’instructions

Mode d’emploi