Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Nos connecteurs coudés Raychem RSES 400 A combinent tous les avantages de durée de vie de l’EPDM avec les caractéristiques de facilité d’installation du caoutchouc de silicone.
Nos connecteurs coudés RSES Raychem sont conçus pour connecter des câbles polymères à des appareillages de connexion à isolation gazeuse moyenne tension, des transformateurs ou des moteurs qui utilisent des bagues de type « B » conformément aux normes EN 50180/EN 50181 spécifiées pour un courant continu de 400 A. Les connecteurs coudés sont conformes à la norme CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1:2008.
Les connecteurs coudés sont une solution hybride combinant EPDM et caoutchouc de silicone. Le corps isolant en EPDM durable offre des performances fiables à l’intérieur et à l’extérieur, en particulier dans des conditions environnementales difficiles. De plus, ses capacités renforcées et hautes performances facilitent la manipulation lors des procédures d’enclenchement et de connexion. De plus, l’adaptateur flexible de cône de contrainte en silicone assure des installations rapides et faciles, même sur des sections de câble plus grandes.
Un point de détection de tension capacitif (VD) est intégré dans chaque connecteur, ce qui détecte la présence de tension dans un réseau câblé et permet ainsi d’éviter d’éventuelles blessures pendant le fonctionnement et la maintenance.
Regardez la vidéo d’installation des nouveaux connecteurs séparables à coude avec écran Raychem RSES de TE, conçus pour la bague de cône externe de type B, 400 A jusqu’à 36 kV.
Nos connecteurs coudés séparables sont conçus pour optimiser les performances et résoudre vos problèmes de connexion d’appareillage de connexion et de transformateur dans les réseaux électriques CEI, IEEE et GB/T.
Question : De quel matériau sont faits les connecteurs coudés séparables Raychem de TE ?
Réponse : Nos connecteurs coudés séparables blindés Raychem sont constitués d’une combinaison de caoutchouc EPDM durable pour le corps d’isolation principal et de caoutchouc de silicone (LSR) hautement modifié pour l’isolation intérieure (adaptateur de câble).
Question : Quel est le courant continu nominal de la bague de type B ?
Réponse : La bague de type B a un courant nominal continu de 400 A.
Question : Les connecteurs coudés séparables blindés doivent-ils être déconnectés/démontés lors des tests de gaine extérieure du câble ?
Réponse : Nos connecteurs coudés séparables blindés ont une conception de rupture de blindage pour les tests de gaine extérieure du câble et ne nécessitent pas de déconnexion.
Question : Comment puis-je détecter la présence de tension à l’aide des connecteurs coudés séparables blindés ?
Réponse : Nos connecteurs coudés séparables blindés sont équipés d’un point de détection de tension capacitif (VD) qui, en combinaison avec des dispositifs de détection de tension, peut être utilisé pour déterminer la présence de tension.
Question : Les connecteurs coudés séparables blindés peuvent-ils être touchés en toute sécurité lorsqu’ils sont installés ?
Réponse : Nos connecteurs coudés utilisent une gaine EPDM conductrice, qui offre une protection contre les contacts accidentels pour assurer la sécurité du personnel.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info