Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Minimisez les coûts et augmentez le niveau de transparence du réseau grâce au capteur intégré sur le connecteur​.

 Dans les postes électriques modernes, les capteurs sont intégrés dans les appareillages via l'utilisation d'équerres avec capteurs de tension (tels que nos RSTI-VS) ou des traversées embrochables. 

 

Les équerres intelligentes permettent de réaliser des travaux de modernisation et de remplacer les capteurs, mais nécessitent une sélection minutieuse des capteurs en raison de la diversité des appareillages de connexion et des types d'équerres. Les traversées embrochables intelligentes assurent la compatibilité, mais entravent le remplacement des capteurs et font grimper les coûts lors des changements de composants. Une autre approche consiste à intégrer les capteurs directement sur les transformateurs, offrant une indépendance vis-à-vis du type d'appareillage et du type d'équerre utilisés dans l'appareillage de connexion. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit les connecteurs RSTS à capteur.

 

Nos connecteurs séparables RSTS avec capteur de tension résistifs ont été testés selon la norme HD 629.1, ce qui garantit la compatibilité de l'ensemble du système. Les capteurs de tension résistifs, associés à la nouvelle génération d'appareils électroniques intelligents tels que nos Kries IKI-50 ou IKI-55, permettent d'obtenir des signaux de mesure pour les installations de gestion de réseau telles que la surveillance, les relevés de consommation et la protection.

 

Grâce à l'utilisation d'appareils de surveillance adaptés, tels que nos Kries IKI-50 ou IKI-55, qui disposent d'un algorithme breveté de « calibrage croisé », les signaux de tension mesurés sur le transformateur peuvent être utilisés pour calibrer les signaux de tension capacitifs,  déjà disponibles sur chaque alimentation de l'appareillage. Cette méthode permet d'obtenir une mesure précise et stable de la tension à l'intérieur de l'appareillage, ce qui se traduit par des économies en réduisant le nombre de capteurs nécessaires dans l'appareillage ou dans l'unité principale en boucle (RMU).

barre grise

Principales caractéristiques

  • Mesure de haute précision de la tension pour la surveillance du réseau
  • Solution économique permettant de réduire le nombre de capteurs nécessaires dans l'unité principale en boucle (RMU)
  • Étalonnage en usine
  • Équerre supplémentaire non requise pour l'installation
  • Matériaux EPDM et LSR, offrant résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries et garantissant une durabilité à long terme
barre grise

Connecteurs séparables

Amélioration de la fiabilité du réseau

barre grise

Installation sur le transformateur

  

barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les connecteurs séparables RSTS de TE Connectivity (TE) avec capteur peuvent-ils être utilisés pour moderniser une installation ?

Réponse : Oui, nos connecteurs RSTS Raychem peuvent être utilisés pour mettre à niveau des installations. Pour les équipements existants, nous vous recommandons de remplacer directement les équerres installées par les RSTS. Lorsque vous utilisez déjà nos connecteurs séparables RSES ou RSSS de Raychem, aucune préparation de câble supplémentaire n'est nécessaire.

 

Question : Quelles sections de câble peut-on utiliser avec les RSTS Raychem ?

Réponse : Nos connecteurs Raychem RSTS peuvent être utilisés avec des sections de 25 à 95 mm² et de 70 à 150 mm². Veuillez vous référer à la fiche technique pour plus de détails.

 

Question : Les RSTS Raychem sont-ils compatibles avec les appareils de surveillance Kries ?

Réponse : Oui, les connecteurs RSTS Raychem sont compatibles avec nos Kries CAPDIS R5 et IKI-50/55.

 

Question : Les connecteurs séparables RSTS Raychem avec capteur sont-ils uniquement compatibles avec les appareils de réseau intelligent TE Kries ?

Réponse : Non, les connecteurs RSTS Raychem ont un signal de sortie standardisé et sont compatibles avec d'autres appareils de réseau intelligent de compétiteur.

 

Question : Comment pouvons-nous effectuer un test de câble très basse fréquence (VLF) sur les connecteurs RSTS ?

Réponse : Les RSTS disposent d'un point de connexion de type C, qui peut être utilisé pour remplacer le capteur et effectuer le test de câble.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Vis autocassante

  • Série  250A

  • Type de blindage du câble  Fil de cuivre

  • Avec blindage  Blindé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1, 3, 4

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 24

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 17,9 – 25,0, 21,9 – 28,5, 17,9 – 25, 21,9 – 25,8

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 25 – 95, 70 – 150, 120 – 150

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Connecteur coudé

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  HD629.1-S3

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Europe, Moyen-Orient et Afrique, Mondial

Autre

  • Instructions d'installation  Allemand, Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RSTS

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue