Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur de sonde RTD de détection à pointe avec raccord de compression de la série 501M est construit avec une gaine rigide en acier inoxydable comportant un élément intégré dans une pointe en aluminium.

La pointe en aluminium offre une réponse plus rapide.  Ces capteurs sont généralement conçus pour être utilisés dans les plénums et les conduits des systèmes CVC. Ils peuvent également être utilisés chaque fois qu’une réponse rapide dans un environnement à basse pression non corrosif est nécessaire.

Avantages

  • Raccord de compression réglable
  • Pointe sensible
  • Réponse rapide
  • Conceptions personnalisées disponibles avec : têtes de connexion, transmetteurs, options de câble ou de fil conducteur
  • Styles de gaine : acier inoxydable rigide
  • Éléments, simple : platine
  • Diamètre de la gaine : Tige = 0,25 pouces ; Pointe = 0,188 pouces
barre orange

Applications

  • CVC
  • Réfrigération
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : Note d’application Tableau de températures des résistances RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde de détection ponctuelle

  • Type d'élément  Acier inoxydable et aluminium

  • Matériau de l'élément  Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0010

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue