Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Boîtier
-
Étanche
Non
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche, Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
1
-
Nombre de positions
3, 4, 5, 8, 10, 11
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
50
-
Tension de fonctionnement (VAC)
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel, Jaune
-
Profil de connecteur
Élevé, Standard
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Type de contact
Patte
-
Maintien des contacts
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Serre-câble
Sans
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Bossage
-
Type de maintien des contacts
Plaque de verrouillage double
-
Type de maintien de la connexion
Verrou
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier
Nylon 6/6 GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm)
8.2
-
Hauteur du connecteur (in)
.322, .39, .49, .59
-
Longueur du connecteur (mm)
27.5, 30
-
Longueur du connecteur (in)
.6, 1.08, 1.181
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac et boîte, Sac
-
Quantité par emballage
150, 200, 2000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SI261-H342