Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Eau, Liquide de frein
-
Couleur principale :
Blanc
-
Rapport de rétreint :
3:1
-
Matériau :
Polymère, Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Dimensions
-
Longueur (in):
300
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
43.18 mm [ 1.7 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm):
12.7
-
Diamètre intérieur après rétreint (in):
.499, .5
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
3.56 mm [ .14 in ]
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Humidité
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 110
-
Température de rétreint (°C):
121
-
Température de rétreint minimale (°C):
90
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque