Connectez n’importe quoi, n’importe où
TE est l’un des principaux fournisseurs de solutions d'antennes standard externes et intégrés qui peut connecter votre produit dans ce monde sans fil en pleine expansion. De nombreuses industries ont intégré des fonctionnalités sans fil dans leurs produits et services de la vie quotidienne. TE fournit des solutions d’antenne avancées pour la plupart des appareils sans fil, avec de nombreuses combinaisons de fonctionnalités requises. Nos conceptions d’antennes s’adaptent à de nombreuses bandes de fréquences pour fonctionner sur n’importe quel réseau – sur les marchés régionaux et mondiaux – à un prix compétitif.
Gamme des antennes standards
La gamme d’antennes de TE comprend des versions standards et personalisées dans les catégories suivantes : Antennes Cellulaire, GNSS, Wifi/Bluetooth/Zigbee, ISM, accessoires LPWAN et RF. Notre gamme d’antennes étendue nous donne l’opportunité de résoudre ensemble avec les clients les problèmes confrontés.

Antennes WLAN à faible facteur d'encombrement
TE Connectivity (TE) étend sa gamme d’antennes intégrées standard en introduisant de nouveaux modèles WLAN à facteur d'encombrement réduit. Ces antennes de plus petite taille offrent des performances fiables pour répondre aux applications nécessitant une miniaturisation. Ils sont disponibles pour FPC et PCB. Le matériau FPC étant plus fin, il permet de libérer de l’espace sur la carte et offre ainsi plus de flexibilité de montage comme par exemple en le fixant sur la partie intérieure d’un boîtier en plastique. Les antennes PCB sont très robustes et peuvent être montées en surface ou à travers un trou, ce qui simplifie leurs intégrations lors de la production. L’encombrement réduit de ces antennes offre un gain d’espace dispoinble significatif. Ils sont compatibles avec plusieurs protocoles sans fil, comme le Bluetooth, WLAN, ZigBee, etc., ce qui permet une commercialisation rapide.

Antennes externes
Les nouvelles antennes externes de TE offrent une large couverture de bande de fréquences et des performances RF stables. Ces produits sont adaptés aux applications cellulaires, Wi-Fi et GNSS. Ils répondent aux besoins croissants en matière de communication sans-fil présentant des exigences plus strictes en matière de trafic, d'efficacité spectrale et d'options de spectre étendu.

Antennes métalliques estampées
TE a développé une gamme d'antennes intégrées en métal estampé à faible épaisseur et à haute performance pour les utilisations à bande simple et double. Les antennes métalliques estampées offrent aux FEO une solution de fabrication d’antennes standards ou personnalisées à faible coût et facilement répétable. L'estampage est une solution éprouvée qui présente de nombreux avantages : coût faible, contacts intégrés au plan de masse, matrice capable de produire d’importantes quantités et possibilité d’ajouter des stations d’assemblages supplémentaires en cas de hausse de volume.

antennes FPC et PCB
Les circuits imprimés flexibles (FPC) et les cartes de circuits imprimés (PCB) sont particulièrement adaptés pour les antennes multibandes. Ils permettent à pratiquement n’importe quel produit sans fil de fonctionner à différentes fréquences et sans avoir besoin de plusieurs antennes. TE propose une large gamme d’antennes intégrées FPC et PCB de faible épaisseur et à hautes performances. De même que nos antennes en métal embouti, les antennes FPC et PCB offrent aux FEO diverses solutions d'antennes standard ou personnalisées ayant des couts de fabrication bas et facilement répétable. Les antennes FPC et PCB répondent aux besoins d’une variété d’applications sans fil et offrent plusieurs avantages : un investissement en outillage à faible coût, une flexibilité pour les changements de modèle pendant la production et un délai d’exécution plus court pour la construction de l’outil.