Conçu pour les applications à haute tension
Le modèle G II+, qui est l'une des machines de sertissage les plus silencieuses du marché, est conçu pour traiter des fils de plus grand calibre allant jusqu'à 16 mm² (5,5 AWG). Il est également conçu pour offrir un meilleur contrôle, une plus grande précision et une plus grande facilité d’utilisation pour l'opérateur, avec un accès et un éclairage améliorés sous le couvercle et dans les zones clés. L’option de vitesse variable de notre machine de sertissage offre à l’opérateur plus de flexibilité pour les applications difficiles qui nécessitent des vitesses de coulisseau et d’alimentation plus lentes. L’installation est rapide et facile grâce à la fonction de changement sans outil de la machine. De plus, la protection améliorée offre un accès ouvert pour installer simplement et rapidement un applicateur d'alimentation latérale ou d'extrémité. De plus, la machine de sertissage G II+ répond aux exigences de sécurité CE et nationales en vigueur.
10K
Force de sertissage maximale 10 000 lb
3
Modes de fonctionnement
16MM2
Traitement de fils jusqu’à 16 mm² (5,5 AWG)
Caractéristiques
Conception avancée, moteur sans balais
- Capable de traiter des fils de plus grand diamètre utilisés dans certains assemblages de câbles à haute tension.
- Éclairage amélioré
- Changement des applicateurs sans outil
- Réglage manuel précis de la hauteur de sertissage
- Compteur de séries et de quantité totale
- Réduction des besoins de maintenance
- Fonctionnement en cycle fractionné
- Traitement de fils jusqu’à 16mm² (5,5 AWG)
- Changement rapide de l’applicateur et réglages faciles
Presse de sertissage modèle G II+
La précision avant tout
Toutes les versions de presse de sertissage modèle G II+ comprennent un réglage précis de la hauteur de sertissage - une caractéristique importante qui, associée au moniteur CQM II en option, permet d'obtenir des tolérances de sertissage serrées et reproductibles, qui sont nécessaires pour répondre aux demandes de qualité actuelles. En réinitialisant simplement un bouton, l’opérateur peut régler la hauteur de sertissage par incrémentations de 0,013 mm [0,0005 po] sur une plage de 0,457 mm [0,018 po].
Contrôleur de qualité de sertissage (CQM II)
Contrôle complet
Le contrôleur de qualité de sertissage CQM II, facile d'utilisation, comprend des boutons de commande simples pour : le démarrage et l'arrêt du moteur ; le réglage de la vitesse du coulisseau ; le fonctionnement pas à pas en avant ou en arrière du moteur ; le passage à un fonctionnement en cycle fractionné ; l'éclairage de la station de travail ; l'alimentation en air ; et la remise à zéro du compteur de séries. Pour une plus grande qualité, les commandes détectent et signalent également les erreurs dans la machine et interrompent le cycle lorsqu’un mauvais sertissage est détecté par le CQM II.
Traitement du sertissage des fils :
Presses de sertissage et machines TE
-
Presse de sertissage AMP-O-LECTRIC G II
Conçues pour plus de flexibilité, de fiabilité et de sécurité, les machines du modèle G II offrent un réglage précis de la hauteur de sertissage, qui, associé au CQM II en option, permet d'obtenir les tolérances de sertissage strictes requises pour des produits de haute qualité.
-
Presses de sertissage AMP 3K et 5K
Presses de sertissage conçues pour augmenter la production d’une machine semi-automatisée à un prix compétitif. Les fonctionnalités les plus demandées sont de série ; des équipements en option sont également disponibles.
-
Presses de sertissage modèle G pour prolongateurs
Pour optimiser le rendement de la production, cette presse de sertissage est conçue pour appliquer des prolongateurs en donnant accès aux deux côtés de l’applicateur.

Dimensions
(hors bobine et support de bobine)
Hauteur | Profondeur | Largeur | Poids |
---|---|---|---|
520,7 mm [20,5 po] | 635,2 mm [25 po] | 624,3 mm [24,5 po] | Environ 116 kg [255 lb] |
Caractéristiques
Manuel du client | 409-32035 |
---|---|
Capacité | Force de sertissage maximale 4 537 kg [10 000 lb] |
Air | Pneumatique 620-760 kPa [90-100 psi] pour les modèles avec applicateurs à alimentation en air (merci de consulter les manuels d'application pour connaître les besoins en air spécifiques). |
Électrique | 208-240 VCA, 50/60 Hz, courant monophasé. Le courant de fonctionnement est de 5 ampères |