Conçu pour plus de flexibilité, de fiabilité et de sécurité
La machine de sertissage modèle G II offre un fonctionnement semi-automatique pour sertir toute une gamme de cosses sur des fils. Le réglage précis de la hauteur de sertissage, associé au contrôleur de qualité de sertissage (CQM II) en option, vous permet de maintenir des tolérances de sertissage strictes, qui sont nécessaires pour des produits de haute qualité. Une option avec vitesse variable offre une plus grande flexibilité pour les applications délicates. Elles bénéficient de vitesses de coulisseau et d’alimentation plus lentes, et le changement sans outil rend la configuration rapide et facile. Cette machine, qui est l'une des plus silencieuses du marché, dispose d'un éclairage considérablement amélioré sous le couvercle et dans les zones clés. Par ailleurs, une protection améliorée offre un accès ouvert pour une installation simple et rapide d'un applicateur à alimentation latérale ou d'extrémité.
5,000
Force de sertissage maximale 5 000
2,000
2 000 cycles par heure de fonctionnement
Caractéristiques
Conception avancée, moteur sans balais
- Éclairage amélioré
- Changement d’applicateurs sans outil et réglages faciles
- Réglage manuel précis de la hauteur de sertissage
- Compteur de séries et de quantité totale
- Réduction des besoins de maintenance
- Fonctionnement en cycle fractionné
- Répond aux exigences de sécurité CE et nationales en vigueur
- Installé sur site ou disponible en tant qu'unité d'usine*
- Compatible avec les applicateurs HDM à alimentation latérale et d'extrémité - 32-14 AWG (avec une petite modification).
- 3 modes de fonctionnement : sertissage , dénudage ou en combinaison dénudage et sertissage*
- Activé par pédale ou par capteur*
- Le souffle d’air éjecte les gaines dans un bac de récupération*
- Lames revêtues de nitrure de titane pour une durée de vie plus longue*
*Compatible avec les machines qui comprennent un module de dénudage en option
Presse de sertissage modèle G II
La précision avant tout
Toutes les versions de presses de sertissage modèle G II comprennent un réglage précis de la hauteur de sertissage - une caractéristique importante qui, associée au contrôleur de qualité de sertissage (CQM II) en option, permet d'obtenir des tolérances de sertissage serrées et reproductibles, qui sont nécessaires pour répondre aux demandes actuelles de qualité. En réinitialisant simplement un bouton, l’opérateur peut régler la hauteur de sertissage par incrémentations de 0,013 mm [0,0005 po] sur une plage de 0,457 mm [0,018 po].
Contrôleur de qualité de sertissage (CQM II)
Facultatif
La hauteur de sertissage est le meilleur moyen non destructif de respecter rigoureusement les propriétés mécaniques et électriques d'un sertissage. La hauteur de sertissage fait partie des 5 méthodes d’analyse du processus du nouveau CQM II.
Le CQM II propose de nouveaux menus intuitifs faciles à utiliser, ainsi qu’un suivi et des graphiques améliorés. Une autre amélioration majeure concerne la possibilité d’utiliser le CQM II sur des presses de sertissage de compétiteur. La nouvelle unité peut standardiser et fournir un contrôle de la qualité de sertissage TE sur l’ensemble de la zone de production grâce à sa polyvalence, sa précision et son aspect pratique.
Module de dénudage
Facultatif
La combinaison du module de dénudage avec les presses de sertissage AMP 3K, AMP 5K ou modèle G II peut vous fournir une méthode économique et efficace de dénuder et de sertir avec la même machine.
Il n'est plus nécessaire de se procurer une machine spéciale pour dénuder le fil. Les fils sont dénudés quelques instants avant le sertissage, ce qui implique un risque quasi inexistant d’endommager les fils conducteurs pendant la manipulation ou l'entreposage. La précision du placement du fil est également améliorée, car une fois que le fil est introduit dans le capteur, le module de dénudage fait le reste.
Découpage des sertissages défectueux
Facultatif
Avec l’aide de notre CQM II, la technologie de découpage des sertissages défectueux permet de détecter immédiatement les mauvais sertissages et de couper les mauvaises cosses afin de s’assurer qu’elles ne passent pas accidentellement à l’étape suivante de fabrication de vos faisceaux de câbles
Informations pour commander
Description | Course | Plaque de base | Pièce # |
---|---|---|---|
Presse de sertissage GII CE | 40 mm | Style AMP | 2217000-1 |
Presse de sertissage GII CE (avec CQM II) | 40 mm | Style AMP | 2217000-2 |
Presse de sertissage GII CE (avec module de dénudage) | 40 mm | Style AMP | 2217001-3 |
Pesse de sertissage GII CE (avec module de dénudage et CQM II) | 40 mm | Style AMP | 2217001-4 |
Presse de sertissage GII CE pour prolongateurs | 40 mm | Prolongateur | 2217002-1 |
Presses de sertissage GII CE pour prolongateurs (avec CQM II) | 40 mm | Prolongateur | 2217002-2 |
Presse de sertissage GII CE (avec CQM II et module de découpage des sertissages défectueux) | 40 mm | Style AMP | 2362229-3 |
Presse de sertissage GII CE pour cosses en vrac | 40 mm | Style AMP | 2374600-1 |
Presse de sertissage GII CE pour cosses en vrac (avec CQM II) | 40 mm | Style AMP | 2374600-2 |
Dimensions
(hors bobine et support de bobine)
Hauteur | Profondeur | Largeur | Poids |
---|---|---|---|
520,7 mm [20,5 po] | 546,1 mm [21,5 po] | 553,7 mm [21,8 po] | Environ 104 kg [230 lb] |
Caractéristiques
Manuel du client | 409-32035 |
---|---|
Capacité | Force de sertissage maximale 2 268 kg [5 000 lb] |
Air | Pneumatique 550 kPa [80 psi] pour les modèles avec module de dénudage. Disponible en option pour tous les autres modèles. |
Électrique | 100/240 VCA, ± 10 % CA, 50/60 Hz, monophasé |
Traitement du sertissage des fils :
Presses de sertissage et machines TE
-
Presse de sertissage AMP-O-LECTRIC G II
Associe toutes les caractéristiques de la très populaire gamme G II avec la puissance nécessaire pour traiter des fils de grand diamètre allant jusqu’à 16 mm² (5,5 AWG).
-
Presses de sertissage AMP 3K et 5K
Presses de sertissage conçues pour augmenter la production d’une machine semi-automatisée à un prix compétitif. Les fonctionnalités les plus demandées sont de série ; des équipements en option sont également disponibles.
-
Presses de sertissage modèle G pour prolongateurs
Pour optimiser le rendement de la production, cette presse de sertissage est conçue pour appliquer des prolongateurs en donnant accès aux deux côtés de l’applicateur.