![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/P360-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Polyvalence pour répondre à vos besoins de production
Nos machines d’insertion de broches sont conçues pour appliquer les produits de TE et d’autres fabricants, afin de répondre à vos diverses exigences de production. Qu’elles soient autonomes, semi-automatiques ou entièrement automatiques, les machines d’insertion de broches TE associent des accessoires améliorant les performances avec la polyvalence nécessaire, afin de répondre à vos besoins de production d’aujourd’hui et de demain. En plus du traitement des cartes de circuit imprimé, nos machines d’insertion de broches sont capables de traiter d'autres applications, telles que le piquage de connecteurs et le piquage dans les boîtiers/matrices pour les machines de moulage par injection.
Caractéristiques
- Capable de traiter des cartes de circuit imprimé ainsi que d'autres applications, comme par exemple le piquage de connecteurs et le piquage dans les boîtiers/matrices pour les machines de moulage par injection.
- Chaque produit est appliqué grâce à un ensemble d'outils spécifiques à « changement rapide » permettant de minimiser le coût initial, tout en optimisant les capacités de la plateforme.
- La plupart des machines peuvent être fournies avec plusieurs têtes d’insertion afin d'augmenter le nombre de produits pouvant être appliqués par une seule machine.
- Les machines de classe supérieure peuvent être équipées d'un système de contrôle de la force d'insertion afin de fournir un degré plus élevé de qualité, comme le demande de nombreuses applications automobiles.
Machines d’insertion de broches
Série P TE
-
Machine d’insertion de broches P550
Conçue pour le traitement à grande échelle des cartes de circuit imprimé, notre machine d’insertion de broches P550 offre des performances à grande vitesse avec plusieurs têtes atteignant plus de 5 coups/seconde avec un pas de 30 mm.
-
Machine d’insertion de broches P360
Notre machine d’insertion de broches P360 modulaire à grande vitesse est conçue pour la production en grand volume. Elle est idéale pour une grande variété de configurations de ligne.
-
Machine d’insertion de broches P300
La machine automatique P300 traite les composants à montage traversant et insérés par force qui sont enroulés sur une bobine. En tant qu'unité autonome ou sur une ligne de production SMEMA compatible, elle augmente le rendement en réduisant les temps de cycle et les rebuts.
-
Machine d’insertion de broches P280
Offrant des performances multi-têtes à grande vitesse avec 2,8 coups/seconde sur un pas de 30 mm, notre machine d’insertion de broches P280 est disponible en tant qu'unité indépendante ou peut être intégrée sur une chaîne de production.
-
Machine d’insertion de broches P100
Notre machine semi-automatique P100 a été conçue pour la production de volumes moyens et offre un large choix de fonctionnalités, comprenant un écran tactile pour une programmation simple et une configuration automatique.
- Poste d'insertion de broche unique P10