Sertissages réguliers et très fiables
Les outils manuels à action droite (SAHT) CERTI-CRIMP II sont conçus pour sertir une variété de contacts en vrac. Ces outils sont dotés d’une matrice fixe, d’une enclume mobile, d’un positionneur/d’une butée de fil et d’une crémaillère innovante. La crémaillère permet de confirmer le sertissage complet du contact car une fois enclenchée, elle ne se relâche pas avant la fermeture complète des matrices. Cela permet de garantir d'excellentes performances électriques et de tenue du sertissage. La plupart des outils CCII comportent un bouton de réglage à quatre positions permettant d'ajuster la hauteur de sertissage du fût isolé. Le positionneur et la butée de fil positionnent le contact et limite l’insertion du fil dénudé. Certains outils comprennent un positionneur à bascule, qui positionne précisément les contacts dans l'empreinte lors du sertissage de petits contacts. Un éclairage à LED magnétique portable LightKnack est compris avec chaque achat et s’appose directement sur n’importe quelle surface magnétique.
Caractéristiques
Action droite, conception à crémaillère
- Les matrices se referment avec une action droite
- Éjecte les contacts sertis
- Crémaillère CERTI-CRIMP
- Calibre du fil et hauteur de sertissage de l'empreinte marqués au laser sur la face de l'outil
- Poids : env. 1,3 lb (0,6 kg)
Outil manuel de positionnement à bascule
La manipulation des petites cosses est un défi particulier, car elles deviennent de plus en plus petites. Cela pose un véritable défi pour manipuler les cosses et les positionner correctement dans un jeu de matrices d’un outil manuel. Pour résoudre ce problème, l’outil manuel CERTI-CRIMP II SAHT dispose d’un « positionneur à bascule ». Ce système de bascule permet à l’opérateur de « basculer » le positionneur à environ 150 degrés, pour garantir un positionnement exact des petites cosses. Après le chargement, le positionneur est « re-basculé » dans sa position initiale positionnant correctement la cosse de manière automatique. Une fois la cosse en place, l’opérateur peut se concentrer sur le positionnement approprié du fil et terminer le processus de sertissage.

Applications
Sertissage haut de gamme
- Cosses
- Plusieurs empreintes de sertissage
- Petites séries de production
- Travail de prototype
- Travaux de réparation de sertissage
Les outils manuels CERTI-CRIMP conviennent parfaitement aux productions de petites séries, aux prototypes et aux réparations, soit presque toutes les applications nécessitant des raccordements réguliers et très fiables.
- Document sur les outils manuels haut de gamme CERTI-CRIMP,
- TE Connectivity
Outils manuels correspondants
-
Outil manuel à double action (DAHT)
Conçu pour sertir une variété de contacts en vrac.
-
Outil manuel TETRA-CRIMP
Conçu pour sertir les contacts et les cosses PIDG et PLASTI-GRIP de # 22 à # 10 AWG rouges, bleus, jaunes, noirs HD et verts HD.
-
Outil manuel T-HEAD
Conçu pour sertir une variété de contacts, de cosses et d'embouts de fils PIDG, PLASTI-GRIP et STRATOTHERM.
-
Outils manuels à tête massive (HHHT) et matrices
Conçu pour sertir une variété de contacts en vrac, comprennant les contacts PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, les câbles coaxiaux et les fils de gros calibre.
-
Outil manuel UFHT
Comprend une matrice fixe (poinçon de sertissage), une matrice mobile (enclume), un positionneur/une butée de fil et une crémaillère. Il comprend la même configuration de cadre que de l’outil manuel TETRA-CRIMP, mais en version UFHT il s'agit uniquement du cadre.