Conçu pour une performance optimale
Les outils manuels à tête massive et les matrices CERTI-CRIMP sont conçus pour sertir une variété de contacts en vrac, notamment les contacts PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, les câbles coaxiaux et les fils de gros calibre. Ils sont conçus pour confirmer le sertissage complet du contact. Les outils sont dotés d’une matrice fixe (poinçon de sertissage), d’une matrice mobile (enclume), d’un positionneur/d'une butée de fil et d’une crémaillère. Plusieurs d'entre eux ont un réglage à trois positions pour ajuster la hauteur de sertissage pour les fûts de contacts isolés. Le positionneur et la butée de fil permettent de positionner le contact et de limiter la distance d’insertion du fil dénudé, tandis que la crémaillère assure un sertissage complet. Une fois engagé, il ne se libère pas avant la fermeture complète des matrices, ce qui permet de garantir des performances électriques et une tenue du sertissage maximal du contact.
Caractéristiques
- Les matrices se referment avec une action droite
- Éjecte les contacts sertis
- Crémaillère CERTI-CRIMP
- Calibre du fil et hauteur de sertissage de l'empreinte marqués au laser sur la face de l'outil
- Poids : env. 1,3 lb (0,6 kg)
Applications
- Bagues d’étanchéité en aluminium sur des raccordements post-isolés
- Capuchons isolants pour raccordement de plusieurs fils
- Cosses PIDG
- Cosses PLASTI-GRIP
- Prolongateurs PIDG
- Contacts FASTON des séries 250, 375
- Contacts FASTIN-FASTON 375
- Contacts POSITIVE LOCK 250
Outils manuels correspondants
-
Outils manuels à action droite (SAHT) CERTI-CRIMP II
Comprennent une matrice fixe, une matrice mobile, un positionneur/une butée de fil et une crémaillère.
-
Outil manuel à double action (DAHT)
Conçu pour sertir une variété de contacts en vrac.
-
Outil manuel TETRA-CRIMP
Conçu pour sertir les contacts et les cosses PIDG et PLASTI-GRIP de # 22 à # 10 AWG rouges, bleus, jaunes, noirs HD et verts HD.
-
Outil manuel T-HEAD
Conçu pour sertir une variété de contacts, de cosses et d'embouts de fils PIDG, PLASTI-GRIP et STRATOTHERM.
-
Outil manuel PRO-CRIMPER
Idéal pour le sertissage de prototypage en R&D, pour les applications de réseau, commerciales, industrielles et pour la maintenance.
-
Outil manuel UFHT
Comprend une matrice fixe (poinçon de sertissage), une matrice mobile (enclume), un positionneur/une butée de fil et une crémaillère. Il comprend la même configuration de cadre que de l’outil manuel TETRA-CRIMP, mais en version UFHT il s'agit uniquement du cadre.