Polyvalence et assurance qualité
Les outils manuels UFHT CERTI-CRIMP (pièce #58078-3) sont conçus pour sertir une variété de contacts en vrac et pour confirmer le sertissage complet du contact. L'outil comprend une matrice fixe (poinçon de sertissage), une matrice mobile (enclume), un positionneur/une butée de fil et une crémaillère. Il comprend la même configuration de cadre qu’un outil manuel TETRA-CRIMP, mais il est vendu uniquement comme cadre seul - les matrices sont interchangeables. Un positionneur/une butée de fil à ressort positionne et maintient le contact en place, limitant la distance d’insertion du fil dénudé dans le contact. La crémaillère confirme le sertissage complet et empêche le sertissage d’un contact ou d’une cosse mal positionnée, ce qui assure d’excellentes performances électriques et de tenue du sertissage.
Caractéristiques
- Châssis uniquement, les matrices ne sont pas comprises.
- Même condiguration de châssis que l’outil manuel TETRA-CRIMP
- Les matrices sont interchangeables
- Crémaillère et déclencheur de crémaillère
- Positionneur de cosse réglable
- Poids approximatif 1,4 lb [0,64 kg]
Outils manuels correspondants
-
Outil manuel TETRA-CRIMP
L'outil manuel TETRA-CRIMP est conçu pour sertir les connecteurs et les cosses PIDG et PLASTI-GRIP de # 22 à # 10 AWG rouges, bleus, jaunes, noirs HD et verts HD.
-
Outil manuel à double action (DAHT)
Les outils manuels à double action (DAHT) CERTI-CRIMP sont conçus pour sertir une variété de contacts en vrac et pour confirmer le sertissage complet du contact.
-
Outil manuel T-HEAD
L’outil manuel T-HEAD est conçu pour sertir une variété de contacts PIDG, PLASTI-GRIP et STRATOTHERM, ainsi que les prolongateurs et les capuchons de connexion.
-
Outils manuels à tête massive (HHHT)
Les outils manuels à tête massive et les matrices CERTI-CRIMP sont conçus pour sertir une variété de contacts en vrac, notamment les contacts PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, les câbles coaxiaux et les fils de gros calibre.
-
Outils manuels à action droite CERTI-CRIMP II
Les outils CERTI-CRIMP II sont dotés d’une matrice fixe, d’une matrice mobile, d’un positionneur/d’une butée de fil et d’une crémaillère.
-
Outil manuel PRO-CRIMPER
L’outil manuel PRO-CRIMPER III est idéal pour les prototypes de R&D, les applications de réseau, commerciales et industrielles, mais aussi pour la maintenance.