Outil manuel à double action (DAHT)
Conçu pour sertir une variété de cosses en vrac et pour confirmer le sertissage complet du contact, les DAHT CERTI-CRIMP comportent deux mâchoires mobiles : poinçon et enclume. Une crémaillère innovante permet le sertissage complet du contact et, une fois enclenchée, elle ne se relâche pas avant la fermeture complète des matrices. Cela permet de garantir des performances électriques et une tenue du sertissage optimales du contact. La plupart des outils comprennent un positionneur/une butée de fil et plusieurs d'entre eux disposent de trois positions pour le réglage de la hauteur de sertissage de cosse isolée. Deux ergots de réglage permettent d'ajuster la hauteur de sertissage du fût isolé et un positionneur/butée de fil positionne le contact et limite l’insertion du fil dénudé. Pour une identification rapide, le calibre du fil est marqué au laser sur tous les outils pour chaque empreinte de sertissage.
626
Interchangeable avec le système d’outils pneumatiques 626
5 000
Recalibrage tous les 5 000 cycles
Caractéristiques
Conception à double action
- Conçu pour répondre à des critères précis
- La commande à crémaillère permet un cycle de sertissage complet
- Pour la plupart des applications militaires, UL et CSA
- Fabriqué avec des matériaux de première qualité
- Nécessite des compétences minimales
- Réparable
- Calibré ; recalibrage recommandé tous les six mois ou tous les 5 000 cycles
- De nombreux jeux de matrices de têtes de sertissage SAHT/DAHT peuvent être adaptés pour être utilisés avec le système d'outils pneumatiques 626
- Les matrices se déplacent sur une trajectoire en arc de cercle
- Outil avec positionneur pour contacts FASTON, MATE-N-LOK, PIDG et PLASTI-GRIP
- Outil avec ajustement pour isolation pour cosses FASTON, MATE-N-LOK, PIDG et PLASTI-GRIP
- Calibre du fil de l'empreinte de sertissage marqué au laser sur la face de l'outil
- Poids : env. 1,2 lb (0,54 kg)
Contrôle par encliquetage
Conception fiable
Tous les outils manuels CERTI-CRIMP sont dotés d’une commande fiable à crémaillère qui ne se déclenche pas avant la fermeture complète des poignées et l'abaissement des matrices. Cela contribue à éliminer les sertissages partiels.
Les outils manuels CERTI-CRIMP conviennent parfaitement aux petites séries de production, aux prototypes et aux réparations, soit presque toutes les applications nécessitant des raccordements réguliers et très fiables. Les outils manuels CERTI-CRIMP sont conçus pour satisfaire toutes les caractéristiques énumérées dans les spécifications de fonctionnement TE en vigueur. (Consultez les catalogues de produits correspondants pour vérifier la conformité avec les spécifications militaires, la reconnaissance UL et la certification CSA).
Applications
Cosses et connecteurs
- Connecteurs D-sub AMPLIMITE
- Connecteurs AMPMODU
- Connecteurs CPC (Série M)
- Connecteurs femelles droits FASTON
- Connecteurs MATE-N-LOK
- Connecteurs MR
- Connecteurs dynamiques
Outils manuels correspondants
-
Outils manuels à action droite (SAHT) CERTI-CRIMP II
Les outils CERTI-CRIMP II sont dotés d’une matrice fixe, d’une matrice mobile, d’un positionneur/d’une butée de fil et d’une crémaillère.
-
Outils manuels à tête massive (HHHT)
Les outils manuels à tête massive et les matrices CERTI-CRIMP sont conçus pour sertir une variété de contacts en vrac, notamment les contacts PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, les câbles coaxiaux et les fils de gros calibre.
-
Outil manuel TETRA-CRIMP
L'outil manuel TETRA-CRIMP est conçu pour sertir les connecteurs et les cosses PIDG et PLASTI-GRIP de # 22 à # 10 AWG rouges, bleus, jaunes, noirs HD et verts HD.
-
Outil manuel T-HEAD
L’outil manuel T-HEAD est conçu pour sertir une variété de contacts PIDG, PLASTI-GRIP et STRATOTHERM, ainsi que les prolongateurs et les capuchons de connexion.
-
Outil manuel PRO-CRIMPER
L’outil manuel PRO-CRIMPER III est idéal pour les prototypes de R&D, les applications de réseau, commerciales et industrielles, mais aussi pour la maintenance.
-
Outil manuel UFHT
L'outil manuel UFHT comprend une matrice fixe (poinçon de sertissage), une matrice mobile (enclume), un positionneur/une butée de fil et une crémaillère. Il comprend la même configuration de cadre que de l’outil manuel TETRA-CRIMP, mais en version UFHT il s'agit uniquement du cadre.