Assurer la qualité et les performances
Les outils manuels T-HEAD sont conçus pour sertir une variété de contacts PIDG, PLASTI-GRIP et STRATOTHERM de 22 à 14 AWG et disposent d’une matrice fixe (poinçon de sertissage), d’une matrice mobile (enclume), d’un positionneur/d'une butée de fil et d’une crémaillère. Tous les outils sont dotés d’un bouton de réglage à quatre positions permettant d'ajuster la hauteur de sertissage du fût isolé ainsi qu'un positionneur et une butée de fil pour positionner le contact afin de contrôler l’insertion du fil dénudé dans le contact. Une crémaillère CERTI-CRIMP permet un sertissage complet du contact (lorsqu’elle est enclenchée, la crémaillère ne se relâche pas avant la fermeture complète des matrices, ce qui garantit d’excellentes performances électriques et de tenue du sertissage). Une poignée à prise rapide permet de maintenir le contact en place pendant l'insertion du fil dénudé, et les marques d'empreintes de sertissage avec code de couleur permettent d'identifier le manchon isolant correspondant.
Caractéristiques
- Conception de matrice fixe et mobile
- Positionneur de contacts
- Impression des points de codage sur le fût de cosse serti pour une meilleure inspection de l'empreinte du sertissage
- Prise rapide sur la poignée pour maintenir le contact en place
- Réglage de l’isolant à quatre positions
- Marques d'empreintes de sertissage avec code de couleur pour identifier le manchon isolant correspondant
- Utilisé dans de nombreuses applications militaires et aéronautiques
Conception de matrice fixe et mobile
- Positionneur de contacts
- Impression des points de codage sur le fût de cosse serti pour une meilleure inspection de l'empreinte du sertissage
- Prise rapide sur la poignée pour maintenir le contact en place
- Réglage de l’isolant à quatre positions
- Marques d'empreintes de sertissage avec code de couleur pour identifier le manchon isolant correspondant
- Outil utilisé dans de nombreuses applications militaires et aéronautiques
Outils manuels correspondants
-
Outils manuels à action droite (SAHT) CERTI-CRIMP II
Les outils CERTI-CRIMP II sont dotés d’une matrice fixe, d’une matrice mobile, d’un positionneur/d’une butée de fil et d’une crémaillère.
-
Outil manuel à double action (DAHT)
Les outils manuels à double action CERTI-CRIMP sont conçus pour sertir une variété de cosses en vrac.
-
Outils manuels à tête massive (HHHT)
Les outils manuels à tête massive et les matrices CERTI-CRIMP sont conçus pour sertir une variété de contacts en vrac, notamment les contacts PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, les câbles coaxiaux et les fils de gros calibre.
-
Outil manuel TETRA-CRIMP
L'outil manuel TETRA-CRIMP est conçu pour sertir les connecteurs et les cosses PIDG et PLASTI-GRIP de # 22 à # 10 AWG rouges, bleus, jaunes, noirs HD et verts HD.
-
Outil manuel PRO-CRIMPER
L’outil manuel PRO-CRIMPER III est idéal pour les prototypes de R&D, les applications de réseau, commerciales et industrielles, mais aussi pour la maintenance.
-
Outil manuel UFHT
L'outil manuel UFHT comprend une matrice fixe (poinçon de sertissage), une matrice mobile (enclume), un positionneur/une butée de fil et une crémaillère. Il comprend la même configuration de cadre que de l’outil manuel TETRA-CRIMP, mais en version UFHT il s'agit uniquement du cadre.