![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/amplivar-terminals-and-splices.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMPLIVAR permet de simplifier les processus tout en évitant les complications
Les bornes et épissures AMPLIVAR sont spécialement conçues pour les fils magnétiques en cuivre (Cu) et/ou en aluminium (Al). Les bornes déplacent l’isolation. Aucune opération de pré-dénudation à part n'est alors nécessaire. Une conception unique de fût à sertir de fil présentant dentelures et bavures, offre un sertissage de compression métal à métal supérieur avec une excellente résistance de rupture. Diverses épissures sont proposées, y compris une version de sertissage 2D innovante, ainsi qu’une languette en anneau et des bornes de connecteur rapide FASTON. De plus, il est possible de terminer le fil magnétique Cu ou Al, ou une combinaison des deux. Avec le nouvel outillage d’application, les épissures AMPLIVAR peuvent être regroupées pour épisser quatre fils magnétiques ou plus dans des combinaisons presque infinies.
-65°C
Plage de température d’utilisation minimum
150°C
Plage de température d’utilisation minimum
50
Cycles de choc thermique
Bornes et épissures AMPLIVAR
Caractéristiques du produit
- Jusqu’à trois fils magnétiques plus un fil de raccord dans le même sertissage
- Les épissures regroupées prennent en charge l’épissage de quatre fils magnétiques ou plus
- Disponible en versions dentelées 5, 7 et 9 ainsi qu’en modèles miniatures et subminiatures pour les terminaisons de la gamme 400-1 600 CMA
- Pénètre l’isolation du fil magnétique tout en terminant simultanément le fil (aucun besoin de pré-dénuder le fil)
- Les fils magnétiques Cu et Al peuvent être combinés
- Offre une connexion électrique supérieure exempte de contaminants comme des résidus de dénudation et des flux de soudage
- La nouvelle option innovante de sertissage 2D s’adapte à de nombreuses tailles de fils (600-7 000 CMA), réduisant ainsi les coûts de conception, d’approvisionnement, d’inventaire et de production
![Bornes Amplivar](/content/dam/te-com/images/appliances/global/image-row/amplivar-terminals_300-250.jpg)
![Épissures Amplivar](/content/dam/te-com/images/appliances/global/image-row/amplivar_300-250.jpg)
Épissures AMPLIVAR 2D
Solution innovante pour la terminaison de fil magnétique
- Utilisation d'une seule épissure sur une large gamme de tailles de fils (600-7 000 CMA), réduisant le nombre de pièces et d'applicateurs nécessaires
- Élimination des procédés de soudure ou de soudage, réduisant ainsi les coûts grâce à l’amélioration du rendement opérationnel
- Utilisation possible avec des fils magnétiques Cu ou Al (3 fils magnétiques max.)
- La pré-dénudation des fils n’est pas nécessaire, réduisant ainsi le temps d'opération et le gaspillage
- La technologie 2D permet l’automatisation du processus de terminaison du fil magnétique offrant un processus de fabrication fiable et stable avec des résultats de qualité constante
![Épissures AMPLIVAR 2D](/content/dam/te-com/images/appliances/global/image-row/app-amplivar-terminals-300x250.jpg)
![AMPLIVAR 2D](/content/dam/te-com/images/appliances/global/image-row/amplivar-new-300x250.jpg)
Foire aux questions
Épissures AMPLIVAR 2D
Q : Quelle est la gamme complète de fils pouvant être utilisée avec les épissures AMPLIVAR 2D ?
R : La technologie de sertissage 2D permet de ne recourir qu'à une seule épissure sur une large gamme (600-7 000 CMA) de tailles de fils, réduisant le nombre de pièces et d'applicateurs nécessaires et par conséquent minimisant les stocks et les processus de fabrication.
Q : Actuellement, combien existe-t-il de versions d’épissure AMPLIVAR 2D ?
R : Il existe actuellement deux versions d’épissure AMPLIVAR 2D : spirale et dérivation
Q : Le fil d’aluminium (Al) peut-il être serti avec les produits d’épissure AMPLIVAR 2D ?
R : Oui, les fils magnétiques en cuivre (Cu) et en aluminium (Al) peuvent être sertis
Q : L’outillage actuel peut-il être mis à niveau pour recourir à l’épissure AMPLIVAR 2D ?
R : Oui. Si vous utilisez actuellement une machine APT 5, vous pouvez effectuer une mise à niveau en achetant une enclume et une pince à sertir pour recourir à des épissures AMPLIVAR 2D
Bornes de combinaison
Épissure AMPLIVAR et prise femelle de connecteur rapide FASTON
TE combine deux de ses produits pour faciliter la terminaison compacte rapide, les épissures AMPLIVAR avec les raccordements rapides FASTON. Cette combinaison permet d’éliminer la nécessité de recourir à une connexion séparée d’une borne de fil toronnée aux périphériques d’entrée/de sortie ainsi qu’au fil de raccord et à la soudure.
- Qualité supérieure basée sur des taux de terminaison élevés
- Capacité de sertissage sur trois fils magnétiques regroupés
- Aucune nécessité de recourir aux points de soudure à froid et aux brûlures de soudure
- Rendement de la production renforcé
Sélection d'applications
Produits AMPLIVAR
Freins anti-verrouillage
Lecteurs de disque d’ordinateur
Compteurs d'électricité utilitaire
Pompes à carburant
Ouvre-portes de garage
Outils électriques
Transformateurs