Solutions de connectique carte-à-carte et fil-à-carte avec un pas de 1,27 mm
Les connecteurs AMPMODU 50/50 Grid comprennent une variété de connecteurs et d'embases haute densité, carte-à-carte et fil-à-carte, avec un pas de 1,27 mm x 1,27 mm (0,050 x 0,050 po). Ces connecteurs peuvent supporter une intensité maximale de 3,9 A. Ils acceptent des fils de 0,32 à 0,81 mm (28 à 20 AWG) et se raccordent aux fils grâce à leur système auto-dénudant (IDC).
Fonctions
3 hauteurs d'embases (0,250 po ; 0,320 po et 0,390 po) :
- S'adapte à 3 hauteurs différentes de carte fille.
Verrouillage sûr :
- Le verrouillage garantit la fiabilité et le bon fonctionnement des connecteurs même dans les environnements à fortes vibrations.
Polarisation :
- Permet de protéger les contacts et de réduire les risques d'erreur de connexion.
Fixations discrètes :
- Permettent le montage en surface des deux côtés de la carte.
- Assurent le maintien pendant le soudage et procurent un soulagement des contraintes à long terme pour les joints de soudure.
Conditionné en bobine et en bande avec capuchons disponibles :
- Compatible avec les assemblages robotisés.
Supports de fixation sur les boîtiers :
- Permet d'éliminer les flux de soudure.
Applications
- Commandes industrielles
- Appareils de construction et de domotique
- Servomoteurs
- Contrôleurs programmables (PLC) et autres dispositifs d’E/S
- Équipement de communication
- Robotique
- Instrumentation et équipements de test
- Équipements médicaux