Solutions de carte à carte et de fil à carte de 1,27 mm x 2,54 mm
Les connecteurs système 50 AMPMODU sont des connecteurs haute densité de carte à carte (trou traversant et montage en surface) et de fil à carte, composés de prises femelles à rangée simple ou double et d’embases avec un pas de 0,050 " x 0,100 " [1,27 mm x 2,54 mm]. Ces embases et prises femelles supportent un courant nominal maximal de 3,6 A et sont compatibles avec une taille de fil de 30-32 AWG (0,25-0,20 mm) dans un style de terminaison de contacts de déplacement d’isolation (IDC).
Fonctions
Vaste portefeuille :
- Rangée simple et double, traversant et montage en surface, vertical et à angle droit, embases enveloppées et non enveloppées, 2 placages, tube et ruban et bobine, connecteurs de montage de carte et connecteurs de câble, étain ou étain-plomb sur les terminaisons.
Emballage T&R avec bouchons disponibles :
- Placement automatisé de l’équipement sur la carte.
Verrouillage positif pour un accouplement fiable du connecteur de câble :
- Fonctionnalités dans des environnements à fortes vibrations.
Boîtiers montés sur carte en résine haute température :
- Soudable par refusion.
- Gain de temps et économies réalisés grâce à des processus de fabrication partagés.
Dispositifs d'espacement sur les boîtiers :
- Pour l'élimination des flux de soudure.
Maintiens non saillants :
- Possibilité de réaliser le montage en surface des deux côtés de la carte.
- Rétention lors de la soudure et support à long terme assurées pour les joints de soudure.
Applications types
- Commandes industrielles
- Appareils de construction et de domotique
- Servomoteurs
- Contrôleurs programmables (PLC) et autres dispositifs d’E/S
- Équipement de communication
- Robotique
- Instrumentation et équipements de test
- Équipement médical