![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-ampmodu-iv-v-family-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solutions de fil à carte robustes de 2,54 mm
Les connecteurs à fil Mod IV et V AMPMODU consistent en des prises femelles à montage sur fil robustes et fiables sur une ligne centrale modulaire de 0,100 " x 0,100 " (2,54 x 2,54 mm). Ces connecteurs ont un courant nominal maximal de 4,3 A. Ils acceptent des tailles de fil de 32-20 AWG (0,20-0,81 mm) dans un style de terminaison de sertissage.
Fonctions
- Accouplement possible avec toutes les embases II AMPMODU
- Caractéristiques disponibles de polarisation et de support
- Clavettes disponibles
- Trois options de pression de contact disponibles pour des environnements avec des niveaux de vibrations différents
Applications types
- Commandes industrielles
- Appareils de construction et de domotique
- Servomoteurs
- Contrôleurs programmables (PLC) et autres dispositifs d’E/S
- Machinerie
- Équipement de communication
- Robotique
- Instrumentation et équipements de test
- Équipement médical