Solutions carte-à-carte robustes de 2,54 mm
Les gammes AMPMODU Mod II et IV comprennent une variété de connecteurs robustes et fiables à monter sur carte. Ces connecteurs possèdent une configuration de pas de 2,54 x 2,54 mm, avec des embases utilisant des broches carrées de 0,64 mm. Ils peuvent supporter un courant maximal de 3,0 A. Les connecteurs sont disponibles en plusieurs versions : à une ou deux rangées, avec des bornes traversantes, en version à presser (uniquement pour les embases) et en version montage en surface, avec des orientations verticales ou à angle droit, et avec différentes options de placage.
Caractéristiques
Large gamme :
- Rangée simple ou double; montage traversant, en surface ou à presser (embases uniquement); orientation verticale ou horizontale; conditionnement en tube, ruban ou bobine; placage d'étain ou étain-plomb sur les bornes; profil standard et mince.
Dispositifs d'espacement sur les boîtiers :
- Pour faciliter le nettoyage du flux de soudure.
Boîtiers femelles à entrée fermée :
- Permettent un raccordement sûr.
- Éliminent mieux le risque qu'une tige d'accouplement bute sur les bords.
Version femelle à double entrée :
- Plus grande flexibilité dans l’assemblage des cartes.
Variantes à résine haute température :
- Soudable par refusion.
- Gain de temps et économies réalisés grâce au partage des processus de fabrication.
Les embases sont disponibles en version standard non protégée, détachable, détachable enroulée en bobine, protégée, avec broche d'action et en version empilable :
- Offrent une grande souplesse dans la conception des architectures
Applications
- Commandes industrielles
- Appareils de construction et de domotique
- Servomoteurs
- Contrôleurs programmables (PLC) et autres dispositifs d’E/S
- Machinerie
- Équipement de communication
- Robotique
- Instrumentation et équipements de test
- Équipement médical