![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/micro-match-hero-general.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connectivité miniaturisée
La famille de connecteurs Micro-MaTch miniatures de TE fournit une connexion fiable éprouvée. Cette famille est disponible en 2 versions, Industrial (couleur rouge) et Value-line (couleur noire), pour fournir la meilleure solution pour les applications haut de gamme ou moins exigeantes
Un concept de contact qui inspire. Le concept de contact Industrial Micro-MaTch est essentiellement différent des autres systèmes disponibles. Grâce à sa conception, le mode de défaillance traditionnel des connexions en fer blanc, la corrosion par frottement, est évité. La séparation des deux fonctions de base du système de contact (génération de force de contact et terminaison de fil) permet d’optimiser les deux fonctions et conduit à des formes de contact relativement simples. La haute fiabilité ne dépend pas seulement de sa conception, mais aussi du choix du cuivre avec les caractéristiques optimales pour assurer le fonctionnement du contact du ressort. En revanche, la gamme Value-line est fabriquée à partir de matériaux plus rentables qui n’assurent pas les mêmes performances, mais se comportent bien dans des environnements moins exigeants. Le principal avantage est économique.
Principales différences entre Micro-MaTch Industrial et Micro-MaTch Value-line
|
Industrie |
Value-line |
Vibration |
10-55 Hz, 10 cycles, 1oct/min/0,75 mm |
10-55 Hz, 10 cycles, 1oct/min/0,35 mm |
Matériel de contact |
Bronze phosphoreux |
Alliage de cuivre |
Durabilité [cycles] |
20 |
8 |
Plage de température [C] |
-40 à +105 |
-30 à +85 |